Lösung
Die Projektleitung der Abteilung Technik bei der Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG entschied sich an dieser Stelle für
Polymer-Energieketten aus unserem Produktportfolio, die für den Kunden vor allen Dingen zwei Vorteile boten: Sie gewährleisten eine dichte Lösung für den Raum der Materialvorbereitung, was zuvor bei einem Festoon-System nicht gegeben war, sowie eine hohe Verschleißfestigkeit.
2015 wurde die erste Energiekette in einem Wiegel-Werk eingesetzt. Ein Jahr später folgte der nächste Einsatz, wo wir sowohl die
Energiekette der Serie E4/4 als auch die neue
Kunststoffrinne aus dem chemikalienresistenten Werkstoff igumid EG+ lieferten. Dieser sorgt für eine hohe Chemikalienbeständigkeit, sodass sich der Einsatz der Führungsrinne ideal in der Feuerverzinkung oder auch beispielsweise der Düngemittelherstellung anbietet.Der Werkstoff igumid EG+ ist gekennzeichnet durch eine sehr geringe Wasseraufnahme. Dies ermöglicht die erhöhte Resistenz gegen aggressive Chemikalien. Das Material ist mit seinen deutlich optimierten Gleiteigenschaften für die Führungsrinne und auch für die meisten e-ketten Serien in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +100 °C einsetzbar. Da sowohl die e-kette als auch die Rinne im Komplettsystem aus dem chemikalienbeständigen Material bestehen, sind sie sehr gute Gleitpartner.