Lösung
Transportiert wird der Strom für den Aufzug über zwei robuste und zuverlässige, komplett konfektionierte
Energieketten vom Typ E4/4 (Serie 3838), die vom unten am Aufzug stehenden Stromanschluss bis hin zum Stromanschluss der Aggregate auf den Plattformen reicht.
Die
komplett konfektionierte Energiekette, die sogenannte "readychain", bringt dem Anwender mehrere Vorteile.
Von der Beschaffung aller notwendigen Sonderteile bis hin zur Bereitstellung des anschlussfertigen Systems zu einem festgesetzten Montagetermin, überträgt der Kunde hierbei effizient und sicher seine gesamte Beschaffungslogistik auf den Lieferanten.
Bei der Automation von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Gründen, sich für vorkonfektionierte Energiezuführungen zu entscheiden. Die Fertigungskosten reduzieren sich, Fehlerquellen werden nahezu ausgeschlossen. Der Projektierungsaufwand sinkt und die Zuverlässigkeit steigt. Gemeinsam mit den Außendienstmitarbeitern wurden vor Ort die Anforderungen an das Gesamtsystem definiert bevor ein individuell konfektioniertes "readychain" Energieführungssystem zusammengestellt war.
Die Kette selbst besteht aus Spezialkunststoff, der leicht aber nahezu unverwüstlich ist. Die Energieketten halten nicht nur die mechanischen Belastungen u.a. durch die mitunter schnellen Bewegungen aus, sondern schützen zugleich die in der Kette liegenden Kabel vor Beschädigung. Um auch bei den zentrifugalen Kräften folgend aus der 180-Grad-Drehung stabil zu bleiben, besitzt die E4/4 einen sogenannten Hintergriff. Dieser konstruktive Kniff sorgt dafür, dass beim Auf- und Abrollen in der Biegung jeweils das vordere Kettenglied in das folgende greift und es dadurch stabilisiert.
Beim "Wild 'n Wet"-Aufzug laufen die beiden E4/4-Energieketten verschleißfest in Führungskanälen. Während der rasanten Aufwärtsfahrt mit gleichzeitiger Drehung wird so ein Ausschlagen zu den Seiten verhindert. Dabei verfährt die e-kette so geräuschlos, dass nicht einmal ein leises Summen zu vernehmen ist. Der ruhige Lauf ist Indiz für eine geringe Reibung, wenig Vibrationen und dadurch eine höhere Lebensdauer. Die Energiekette schützt die im Inneren untergebrachten Stromkabel vor Beschädigung.