Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

QuickChain.100 - e-ketten® Experte mit Leitungsfinder


Mit dem e-ketten® Experten konfigurieren Sie komplette e-kettensysteme® für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Wählen Sie ganz einfach Leitungen für Ihre Innenaufteilung aus, geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter Ihrer Anwendung ein und der e-ketten® Experte schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre e-kette® und Innenaufteilung vor. Der e-ketten® Experte gibt zudem die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer, eine vollständige Stückliste, den Gesamtpreis und die voraussichtliche Lieferzeit Ihrer Konfiguration aus. Sie können somit direkt aus dem Experten heraus Ihre Konfiguration einfach und schnell online bestellen.

e-ketten® Experte QuickChain.100
e-ketten® Experte QuickChain.100

Aus igus® Dritt-Anwendungen, z.B. aus dem chainflex® Produktfinder, können Leitungen an die Befüllung des e-ketten® Experten übergeben werden, um hier eine geeignete e-kette® zu konfigurieren

Als geschulter Kunde können Sie den e-ketten® Experten im "Powermode" nutzen und erhalten so Zugang zu besonderen Features, die in der öffentlich zugänglichen Version nicht bereitgestellt werden

Konfigurations-Workflow als neues Feature im "Powermode" implementiert: Sie können Ihre Konfiguration zur Kontrolle und Abnahme an einen igus® Mitarbeiter senden, der die Konfiguration prüft und anschließend freigibt oder mit einem Kommentar zur erneuten Prüfung an Sie zurückgibt

Die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer wird nun auch für die genutzten Leitungen berechnet und ausgegeben

Dank der Ausgabe der voraussichtlich zu erwartenden Lebensdauer des Gesamtsystems, können e-ketten® Lösungen unter Berücksichtigung der genutzten Leitungen einfach miteinander verglichen werden

Sie können die Auswahl von chainflex® Leitungen und e-ketten® nun auch nur auf die in Ihrem persönlichen "myigus"-Bereich gespeicherten chainflex® und e-ketten® Artikel reduzieren, und erhalten so eine bessere Übersicht - besonders hilfreich bei häufig wiederholenden Konfigurationen mit ähnlichen Befüllungen

Neue Serien wie Triflex® TRE.50, E4.31L, E4.38L, E4.48L, R4.31L, R4.38L, R4.48L


Ab sofort können Sie die Konfiguration Ihrer e-kette® mit einer passenden Zugentlastung vervollständigen. Je nach Anschlusselement der e-kette® können Sie hierbei zwischen Kabelbindern, Bügelschellen und vielen weiteren wählen.


e-ketten Experte

Erweiterung

Erweiterung bei langen Wegen um das PPDS System und um Schwimmende Mitnehmer. Bei richtig gesetzten Auswahlkriterien wird das System als Zusatzoption angeboten und kann mit der Konfiguration bestellt werden.

Erweiterung um das Festpunktmodul bei den Führungsrinnen

Erweiterung um FTA- Schwimmender Mitnehmer als Option bei gleitenden Anwendungen

twisterchain new im Innenaufteilungskonfigurator

TRLF im Innenaufteilungskonfigurator

Erweiterung

Erweiterung um die Serien twisterband und easy triflex®

Daneben viele kleine Optimierungen wie

Erweiterung der Anschlusselemente, sodass Auswahl von "Komplettsatz inkl. Kämme", "Komplettsatz inkl. Kämme und 10 Kabelbinder" und "Komplettsatz" möglich ist

Serie 10 und B15 für Einbauart „gleitend“ hinzugefügt

Auswahl von Ablegerinnen für die Einbauart "freitragend"

Anschlusselemente für triflex® R können ausgewählt werden

Übernahme der RAL-Farben der Leitungen

Erweiterung

Innenaufteilungen für RX-Rohre einfach konfigurieren

Einfache und schnelle Erstellung von Innenaufteilungen für RX-Rohre. Nach Auswahl der Leitungen können diese einfach per drag & drop im Kettenquerschnitt hinzugefügt werden. Der Innenaufteilungskonfigurator erstellt ein Stückliste der e-kette® und der in der Konfiguration enthaltenen Leitungen. Die Konfigurationen können gespeichert und erneut geladen werden. Die gesamte Konfiguration kann mit einem Klick an den Warenkorb übergeben werden.

Schnelle und einfache Innenaufteilungskonfiguration

Berücksichtigung der max. Befüllungsquerschnitte und Leitungsdurchmesser

Erstellung von Stücklisten

Einfaches Anfragen und Bestellen

Erweiterung

Innenaufteilungen für triflex® R e-ketten® einfach konfigurieren

Einfache und schnelle Erstellung von Innenaufteilungen für die Systeme triflex® R TRC, TRE und TRL. Nach Auswahl der Leitungen können diese einfach per drag & drop im Kettenquerschnitt hinzugefügt werden. Der Innenaufteilungskonfigurator erstellt ein Stückliste der e-kette® und der in der Konfiguration enthaltenen Leitungen. Die Konfigurationen können gespeichert und erneut geladen werden. Die gesamte Konfiguration kann mit einem Klick an den Warenkorb übergeben werden.

Schnelle und einfache Innenaufteilungskonfiguration

Berücksichtigung der max. Befüllungsquerschnitte und Leitungsdurchmesser

Erstellung von Stücklisten

Einfaches Anfragen und Bestellen

Jetzt auch als OFFLINE-Version verfügbar

Erweiterung

Neben vielen kleinen Optimierungen des Experten für e-ketten® wurde nun der Innenaufteilungskonfigurator integriert. Die Bedienung wurde durch diese Erweiterung erheblich vereinfacht. Die vom Experten vorgeschlagenen Innenaufteilungen lassen sich sofort an die speziellen Bedürfnisse des Anwenders anpassen.

Es ist jetzt möglich ein komplettes e-kettensystem® mit allen Komponenten für kurze und lange Verfahrwege zu konfigurieren und komplett in einer Anwendung auszulegen.

Eine weitere Neuheit ist, dass der Anwender am Ende der Konfiguration eine vollständige Stückliste der Konfiguration inkl. Zeichnung der Innenaufteilung erhält. Die Stückliste enthält neben der e-kette® die passenden Anschlusselemente, Leitungen und bei langen Verfahrwegen auch das Führungsrinnensystem. Weiterhin kann der Experte die voraussichtliche Lebensdauer, den Gesamtpreis der Konfiguration sowie die voraussichtliche Lieferzeit berechnen.

Übersicht der neuen Funktionen:

Integration des Innenaufteilungskonfigurators

jetzt ist auch die Verwendung von Pneumatik- und Hydraulikleitungen als "freie" Leitung möglich

Sortierfunktion für Leitungen in der Innenaufteilung

Leitungseigenschaften wie Beschriftung oder Überstände lassen sich nachträglich ändern

Spiegeln unsymmetrischer Innenaufteilungselemente im Innenaufteilungskonfigurator

Erstellung eines PDF-Dokumentes der Konfigurationsstückliste

komfortable Funktion einzelne Inhalte der Konfiguration zurückzusetzen

Anzeige des Gesamtpreises und der Lieferzeit*

Verbesserte Anbindung an den Warenkorb: die gesamte Stückliste kann schon im Experten geprüft und auf Wunsch an den Warenkorb übergeben werden


Eigenschaften

Konfiguration kompletter e-kettensysteme®

Lebensdauerberechnung

Anzeige des Gesamtpreises und der Lieferzeit*

Funktion zum Speichern und Laden von Konfigurationen

3D-CAD Anbindung


* nicht für alle Produkte und nicht in allen Ländern verfügbar


Erweiterung

e-ketten® mit Leitungen jetzt auch im Team konfigurieren

Ein e-kettensystem® mit Leitungen ist ein komplexes Bauteil, das oft nicht von einem einzigen Entwickler komplett konzipiert wird. Hier hilft die neue Teamwork-Funktion im Experten. Mit der neuen Teamwork-Funktion können Sie jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Konfiguration an einen Kollegen weiterleiten. Die Konfiguration kann fortgesetzt und weitergegeben oder auch zurückgesendet werden.

einfache Übergabe von Teilkonfigurationen

Konfiguration kompletter e-kettensysteme®

Lebensdauerberechnung

Anzeige des Gesamtpreises und der Lieferzeit*

einfache Anfrage- und Bestellmöglichkeit


Jetzt auch mit Leitungsauswahl und automatischer Befüllung

Berechnung und Auslegung von Energieketten für die Anwendungsfälle freitragend, gleitend und hängend

Nach Eingabe von Verfahrweg, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Zusatzlast schlägt der e-ketten®-Experte die passende e-kette® für Ihre Anwendung vor

mit integriertem Leitungsfinder für chainflex® Leitungen, Möglichkeit zur Eingabe freier Leitungen oder Eingabe einer Zusatzlast

In Design und Umgebung können Sie weitere Vorgaben zu Umgebungsbedingungen wie Chemikalien, Schmutz, Temperatur machen

Das neue Ergebnisoptimierungs-Modul weist auf eventuelle Probleme hin und gibt Hinweise um auch für schwierige Anwendungen die passende e-kette® zu finden

Ergebnisausgabe mit Befüllungsvorschlägen, Vorschlag für Anschlusselemente und auf Wunsch wird auch eine Führungsrinne hinzugefügt

Mit integrierter Lebensdauerberechnung für die Anwendungsfälle freitragend und gleitend

Mit direkter Verlinkung in den Online-Katalog und mit vielen weiteren Informationen und automatische Übergabe an den Warenkorb

Konfigurationen können gespeichert und zur erneuten Bearbeitung wieder geladen werden oder in den Innenaufteilungskonfigurator übernommen werden