Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Microketten in Modellbau-Bagger

Dieser Prototyp eines Modellbau-Baggers wurde speziell von einem unserer Kunden angefertigt und ist mit einem Hubgewicht von 500 g und einer Hubhöhe von 30 cm in der Schaufel voll funktionsfähig. Der Modellbau-Bagger mit einem Gesamtgewicht von 3000 g wurde in einem Maßstab von 1:15 gebaut und enthält eine Enegiekette des Typs E2 micro, Serie 03. Die sichtbaren Schrauben zur Befestigung sind in der Regel M1,6 bzw. M 1,2. Der Teleskopstab ist 20 cm lang.

Modellbau-Bagger Ansicht 1

Modellbau-Bagger Ansicht 1

 
Modellbau-Bagger Ansicht 2

Modellbau-Bagger Ansicht 2

 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum vector Wettbewerb