配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

ESDエナジーチェーン

導電性ESD材質のエナジーチェーン は電子部品製造分野における静電気帯電を回避します。 イグスはブラウンシュヴァイク市においてPTB(ドイツ国立理工学研究所)と共同で、特殊材質イグミッドGCを用いたイグス エナジーチェーンの表面接地抵抗を1992年に計測し、加えて1998年と1999年にDIN 53482およびドイツ業界組合連盟の静電気指針ZH1/200認証を受けています。

ESD製品の利点

  • 最も過酷な条件下で1,000万回以上の往復動作をテスト済み
  • 開閉式エナジーチェーンは、取付ブラケットおよびESDタイプの内部仕切りを装備した状態で納品可能
  • 標準品 - イグミッドESD
  • 長年にわたり防爆領域での使用実績あり
  • 短納期

E2/000 ESD

2パーツ型エナジーチェーン、高い汎用性

1500 ESD型

内のり高さ hi: 21 mm
内のり巾 Bi: 15~80 mm
曲げ半径 R: 38~145 mm
ピッチ: 33.3 mm

2500 ESD型

内高さ hi: 25mm
内幅 Bi: 25-125mm
曲げ半径 R: 55-145mm
ピッチ: 46mm

2700 ESD型

内高さ hi: 35mm
内幅 Bi: 50-125mm
曲げ半径 R: 63-150mm
ピッチ: 56mm

E4.1 ESD

ほぼすべての使用に使える製品シリーズ

E4.21 ESD型

内高さ hi: 21mm
内幅 Bi: 30-70mm
曲げ半径 R: 48-100mm
ピッチ: 30.5mm

E4.28 ESD型

内高さ hi: 28mm
内幅 Bi: 40-125mm
曲げ半径 R: 55-125mm
ピッチ: 46mm

E4.32 ESD型

内高さ hi: 32mm
内幅 Bi: 50-200mm
曲げ半径 R: 63-250mm
ピッチ: 56mm

シリーズ E4.42 ESD

内のり高さ hi: 42 mm
内のり巾 Bi: 50~200 mm
曲げ半径 R: 075~250 mm
ピッチ: 67 mm

E4.56 ESD型

内高さ hi: 56mm
内幅 Bi: 75-300mm
曲げ半径 R: 135-250mm
ピッチ: 91mm

E4.80 ESD型

内高さ hi: 80mm
内幅 Bi: 75-300mm
曲げ半径 R: 200-300mm
ピッチ: 111mm

ジッパー ESD

外周側でジッパー開閉

07 ESD型

内高さ hi: 10.3mm
内幅 Bi: 10-50mm
曲げ半径 R: 18-38mm
ピッチ: 20mm

09 ESD型

内高さ hi: 15mm
内幅 Bi: 16-50mm
曲げ半径 R: 28-48mm
ピッチ: 20mm

E2マイクロ ESD

最小寸法

E2C.10 ESD型

内高さhi:10.5 mm
内幅Bi: 16~30 mm
曲げ半径R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

E2C.15 ESD型

内高さhi:15 mm
内幅Bi: 16~30 mm
曲げ半径R: 28~48 mm
ピッチ: 20 mm

E4/ライト ESD

軽量、安定、低コスト

14240 ESD型

内高さ hi: 62mm
内幅 Bi: 50-200mm
曲げ半径 R: 150-250mm
ピッチ: 91mm

15050 ESD型

内高さ hi: 80mm
内幅 Bi: 75-300mm
曲げ半径 R: 150-250mm
ピッチ: 91mm

トライフレックスR ESD

ロボット用途け特殊仕様、密閉構造

TRC.40 ESD型

内のり高さ Bi 1: 15 mm
内のり高さ Bi 2: 13 mm
曲げ半径 R: 58 mm
ピッチ: 13.9 mm

19営業日で出荷可能 TRC.60 ESD型

内のり高さ Bi 1: 22.5 mm
内のり高さ Bi 2: 19.5 mm
曲げ半径 R: 87 mm
ピッチ: 20.4 mm

TRC.70 ESD型

内のり高さ Bi 1: 28 mm
内のり高さ Bi 2: 24 mm
曲げ半径 R: 110 mm
ピッチ: 25.6 mm


ESDの組立説明

ESDの組立説明

その他のエナジーチェーン

その他のエナジーチェーン

イグス試験施設で行われるESD試験

イグス試験施設で行われるESD試験 最も過酷な条件下で1,000万回以上の往復動作をテスト済み
イグスでは、潜在的な静電気の放電のために、敏感な電気部品の製造や爆発の可能性のある環境(ATEX)での用途には、イグミッドESDを推奨します。
 
イグミッドESDはいくつかの機械的要件において、標準材質イグミッドGを上回る性能を有しており、 その性能はイグス試験施設における1,000万回を超える試験で確認されています。
 
注記: テュフ・ラインランド(TÜV Rheinland)の見解557/ Ex 125071309.00 / 17によると、イグスのエナジーチェーンは指針2014/34/EUの適用範囲に該当しません

19営業日で出荷可能

以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG