Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
A1 = Mitnehmer | A2 = Festpunkt | B1 = Mitnehmer |
B2 = Festpunkt | B3 = Führungsrinne mit Gleitschiene | B4 = Führungsrinne ohne Gleitschiene |
B5 = Gesamtlänge Führungsrinne | S = Verfahrweg | R = Biegeradius |
H = Nominale Einbauhöhe | HF = Erforderliche Einbauhöhe | HRI = Rinneninnenhöhe |
D = Überstand, Radius-Endstellung | K = π • R + "Sicherheit" | D2 = Überstand bei langen
Verfahrwegen, gleitend |
K2 = *Zuschlag | H2 = *Einbauhöhe |
Lange Verfahrwege | ab 10 m bis max. 600 m |
Geschwindigkeit max. rollend / Beschleunigung max. rollend | max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²] |
Füllgewicht | max. 7,00 [kg/m] |
Material - Zulässige Temperatur °C | igumid G / -40° bis +120° C |
Brennbarkeitsklasse, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Serie | Innenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | Außenhöhe | Biegeradius | länge Verfahrweg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
P41.80i.18.200.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 200 | 675 | 28,41 EUR | |
P41.80i.18.250.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 250 | 950 | 28,41 EUR | |
P41.80i.18.300.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 300 | 1250 | 28,41 EUR | |
P41.80i.18.350.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 350 | 1500 | 28,41 EUR | |
P41.80i.18.400.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 400 | 1800 | 28,41 EUR | |
P41.80i.18.450.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 450 | 2050 | 28,41 EUR | |
P41.80i.18.500.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 500 | 2350 | 28,41 EUR | |
P41.80i.20.200.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 200 | 675 | 28,31 EUR | |
P41.80i.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 950 | 28,31 EUR | |
P41.80i.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 1250 | 28,13 EUR | |
P41.80i.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 1500 | 28,13 EUR | |
P41.80i.20.400.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 400 | 1800 | 28,13 EUR | |
P41.80i.20.450.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 450 | 2050 | 28,13 EUR | |
P41.80i.20.500.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 500 | 2350 | 28,13 EUR | |
P41.80i.25.200.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 200 | 675 | 28,75 EUR | |
P41.80i.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 950 | 28,75 EUR | |
P41.80i.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 1250 | 28,75 EUR | |
P41.80i.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 1500 | 28,75 EUR | |
P41.80i.25.400.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 400 | 1800 | 28,75 EUR | |
P41.80i.25.450.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 450 | 2050 | 28,75 EUR | |
P41.80i.25.500.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 500 | 2350 | 28,75 EUR | |
P41.80i.30.200.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 200 | 675 | 29,46 EUR | |
P41.80i.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 950 | 29,46 EUR | |
P41.80i.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 1250 | 29,46 EUR | |
P41.80i.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 1500 | 29,46 EUR | |
P41.80i.30.400.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 400 | 1800 | 29,46 EUR | |
P41.80i.30.450.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 450 | 2050 | 29,46 EUR | |
P41.80i.30.500.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 500 | 2350 | 29,46 EUR | |
P41.80i.35.200.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 200 | 675 | 30,01 EUR | |
P41.80i.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 950 | 30,05 EUR | |
P41.80i.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 1250 | 30,05 EUR | |
P41.80i.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 1500 | 30,05 EUR | |
P41.80i.35.400.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 400 | 1800 | 30,05 EUR | |
P41.80i.35.450.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 450 | 2050 | 30,05 EUR | |
P41.80i.35.500.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 500 | 2350 | 30,05 EUR | |
P41.80i.40.200.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 200 | 675 | 31,06 EUR | |
P41.80i.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 950 | 31,06 EUR | |
P41.80i.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 1250 | 30,72 EUR | |
P41.80i.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 1500 | 30,72 EUR | |
P41.80i.40.400.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 400 | 1800 | 30,72 EUR | |
P41.80i.40.450.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 450 | 2050 | 30,72 EUR | |
P41.80i.40.500.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 500 | 2350 | 30,72 EUR |
Bestellnummer |
---|
Bestellnummer |
---|
Bestellnummer |
---|
Bestellnummer |
---|
Bestellnummer | Breite |
---|
Für pendelnde Verbindungen
Sichere Anbindung an Ihre Anwendung
Gleicher Satz (2-teilig) für alle e-ketten®-Breiten
Elektrisch leitend
Bestellnummer |
---|