Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

guidelite GLV  

1

Schnell montiert mit Schlossschrauben

Leitungen vertikal führen: Leichter, leiser, einfacher - Dreisprung zu weniger Kosten

... guidelite GLV ... kostengünstig ... vertikal verfahren ...

Die neue Führungsrinne "guidelite vertikal" (GLV) führt e-ketten® und Leitungen bei vertikalen Anwendungen, wie z.B. Hochregalen, sicher in einem System.

  • Segmentale Bauweise und leichte Komponenten reduzieren Gewicht und Geräusche
  • Offenes Design und selbstsichernde Schrauben erleichtern die Montage – weniger Werkzeug
  • Kettenführung vertikal für kurze Verfahrwege bis zu 25 m
  • Hohe Kosten- und Gewichtsersparnis im Gegensatz zu einer kompletten Einhausung
  • Deutliche Geräuschminimierung
  • Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
  • Für Energie, Daten und andere Medien


Typische Anwendungsbereiche:Hersteller von Shuttlesysteme für Hochregale, Heber/Lifte

Art.-Nr. guidelite GLV e-ketten® Serien Innenbreite
Bi
Biegeradius
R
 
GLV.255.Bi.075.LLLL/FFFF 255 103 75

Lieferzeit  
Lieferzeiten

Lieferbar auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden