Anwendungsbeispiele der easy chain®

easy chains von igus kommen in verschiedenen Industrien und Anwendungen zum Einsatz. Die verkürzte Montagezeit ist einer der Hauptmerkmale der easy chain. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain preislich besonders attraktiv. Aufgrund der geringeren Eigensteifigkeit des Materials, ist easy chain nicht für Anwendungen mit sehr hoher Belastung geeignet.

Typische Industriezweige und Anwendungen:

Verwendung im Reinraum, Elektronische Geräte, Büroausstattung, Verkaufsautomaten, Verpackungsmaschinen, Holzmaschinen, Glasmaschinen, Automaten, Maschinenbau etc.

Erntemaschine

easy chain im Einsatz in Erntemaschinen

Für flexibles Bewegen und kleine Einbauräume

Datenhandschuhe

easy chain im Einsatz in Datenhandschuhen

Für schnelle Montage und keine Belastungen

Temporäres Display

easy chain im Einsatz in Temporären Displays

Klein und vibrationsarm


easy chain

Die easy chain ist sehr leicht zu befüllen - Leitungen einfach eindrücken. Die ist kostengünstig und laufruhig.

Zum easy chain Shop

Energieketten-Muster bestellen

Sie interessieren sich für die easy chain, möchte diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?

Jetzt kostenloses Muster bestellen

Weitere Anwendungsbeispiele der E2 micro finden


Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche oder Problemstellung?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.