Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Anwendungen - System E4/light

E4/light – Die Eigenschaften des E4/light- Systems kommen an zwei Orten zum Tragen: eine reduzierte Dicke der Seitenglieder (für alle Typen) und ein dünnerer Steg (für einige Typen: 14240, 14340, 1640). Gewichtsreduzierung, ein größerer Innenraum und Preisreduzierung stehen neben einem Kompromiss in der Stärke. E4/light e-ketten® erzielen Lösungen mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis für viele Industriezweige. Insbesondere für kurze Verfahrwege, hängende und kleine, stehende Designs. E4/light-Typen sind oft die erste Wahl.

Typische Industriezweige und Anwendungen

Maschinenwerkzeuge (geschlossene E4/light Rohre und offene e-ketten®), Materialverarbeitung, Steinschneidemaschinen, Holzverarbeitende Maschinen, Allgemeiner Maschinenbau, Fahrzeuge, Baumaschinen, Begrenzte Anwendung langer Verfahrwege.

E4/light ist gut geeignet für hängenden Einbau

 

Kreisbewegung (auch mit beidseitigem Biegeradius "RBR") möglich

 

E4/light ist ideal für Werkzeugmaschinen

 

Serie 1640 befüllbar mit Leitungren mit bis zu 100mm Durchmesser

 

Vertikal stehend - System E4/light, bis zu 6 m möglich

 

Bügelkette

In kundenspezifischen Sondermaschinen für den Modell- und Formenbau kommen aufgrund der hohen Anforderungen und des geringen Platzbedarfs vier verschiedene Energiezu-führungen zum Einsatz.

Bügelkette    

Beschick- und Abstapelanlage

Wann immer holzplattenförmige Werkstoffe Beschick- und Abstapelanlage transportiert etc. werden müssen, kommt diese Anlage zum Einsatz.

Beschick- und Abstapelanlage    

CNC-Bearbeitungszentren

Bei diesen Bearbeitungszentren gibt es keine Standardbaugruppen; denn jedes wird nach Kundenwunsch maßgeschneidert gefertigt.

CNC-Bearbeitungszentren    
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier