e-spool® power

Wege bis 25 m & mehr - mit Motor

Die motorgetriebene e-spool® für hohe Auszugslängen bis 25 m (50 m in Projektphase).
 

  • Hohe Lebensdauer durch motorisiertes Rückzugsystem
  • Mit Motor können längere Verfahrwege als mit einer Feder einer "herkömmlichen" e-spool® realisiert werden
  • Leitungsdurchmesser bis 17 mm
  • Keine Zugbelastung der Leitungen
  • Kein Schleifring

e-spool power

  • Verschiedene Medien (Strom, Daten, LWL, Luft, Flüssigkeiten) können ohne Unterbrechung in einem System geführt werden
  • Für den Einbau im Zwischenboden der Decke - das System ist "unsichtbar"
  • Einfaches Tauschen und Erweitern der Befüllung
  • Max. Auszugs- und Einzugsgeschwindigkeit 1,2 m/s


Typische Anwendungsbereiche: Theater und Bühnenanwendungen, (Hallen-) Krane, Maritim, Schiffbau

Nullserie*

bis 50 m (Standard 25 m) Auszugslänge

*Dieses Produkt befindet sich in der Einführungsphase einer Serien-produktion (Nullserie). Gerne nehmen wir Ihre Ideen aus allen Branchen -von Holzmaschinen, Werkzeugmaschinen bis zu Reinraumanwendungen- mit auf, sprechen Sie uns an.

Lieferprogramm:

Art. Nr. Trommel-Ø Max. Auszuglänge [mm] Max.Leitungs-Ø [mm]
SPP1.1200.25000.01.R.0 1200 25000 17 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SPP1.1200.25000.01.L.0 1200 25000 17 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Befüllungsregeln für die e-spool

Aufgrund der besonderen mechanischen Beanspruchung in einer e-spool empfehlen wir unsere chainflex Leitungen einzusetzen. Zusätzlich empfehlen wir die folgenden Befüllungsregeln einzuhalten:

1. In der Linearkette dürfen Leitungen nur nebeneinander liegen - niemals mehrere Leitungen übereinander legen!
2. Bei ungeschirmten Leitungen sollten möglichst chainflex Leitungen mit TPE Außenmantel eingesetzt werden.
3. Geschirmte Leitungen sollten aus der chainflex Leitungsfamilie CFROBOT Familie kommen.
4. Die maximale Biegeradien des eingesetzten twisterbands sind einzuhalten.
5. Leitungen wenn möglich mit Trennstegen gegen Überschlagen und Abrieb zueinander schützen. Um Innenraum bestmöglich auszunutzen Trennsteg abwechselnd in hintereinander liegende Segmente verbauen.
6. Leitungen sortiert nach Durchmesser bzw. Biegeradius einlegen - dünne, kleine nach Innen und nach Außen ansteigend größere einlegen.
7. Leitung an beiden Enden zugentlasten. Der Kabelbinderknoten darf nicht in Kettenrichtung montiert werden.
8. Die Leitungen sollten im twisterband so verlegt werden, dass sie sowohl nach außen als auch nach innen zur Drehachse etwas Abstand/Platzreserve haben.

Einbauhinweise

Bei einer horizontal verfahrenden Anwendung ist für einen glatten Untergrund zu sorgen, auf dem die Energiekette verfahren kann.

Montageanleitungen

e-spool Montageanleitung

Dokumentation - Montageanleitung

nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG


In der Praxis realisiert


Lieferzeit auf Anfrage