Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Anwendungen mit igus® E-KettenSystemen®

Lange Verfahrwege (441 m) nit Rol e-chain®
Hohe Füllgewichte (60 kg/m) System E4 Füllgewichte.
Serie triflex® in einer Fertigungsstraße, für die Herstellung von Kunststofftanks
readychain® unter Wasser. System E4 und chainflex® CF9 readychain® unter Wasser. System E4 und chainflex® CF9
readychain® mit kombinierten Bewegungen an Werkzeugmaschinen readychain® mit kombinierten Bewegungen an Werkzeugmaschinen
Leiser Betrieb Serie E6.52 bei hoher Geschwindigkeit (15 m/s)
Crashtestanlage: Geschwindigkeit 22 m/s und Beschleunigung 784 m/s2
Komplexe Bewegungen mit triflex®R
Reinräume undtriflex® R
Mittellaschen für E2 und E4 für große Leitungen, Kabel und Schläuche
Zick-Zack-Bewegungen, 36 m Höhe mit dem System E4/4
System E6 - hohe Beschleunigungen und ESD Sicherheit
Freitragende Anwendung - Serie E4/0
Auf der Seite liegend, freitragend - E4 Serie R188
Freitragende e-ketten® ineinander - Serie E4/0
Gleitende Anwendung - System E4, bis zu 500 m realisiert
Auf der Seite liegend, gleitend - Serie E4/4
Gleitende Anwendungen System E4
Vertikal stehend - Serie E4/light, bis zu 6 m möglich
Kreisbewegung - System E4
e-ketten® nebeneinander, einzeln oder als Mehrbandketten - Zipper
Vertikal hängend - Serie E4 bis zu 40 m möglich
Spiral-, Kreisbewegung - Serie twisterchain
Kombinierte Bewegung - Serie triflex®