Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Speziell entwickelt für den Reinraum

Die igus® CRC-Reinraumkette arbeitet mit einem abriebfesten ovalen Wellschlauch, der jeglichen potentiellen Abrieb auffängt. Sämtliche Komponenten dienen dazu, das Energiekettensystem komplett abzudichten, so auch das Anschlußelement oder die Zugentlastung. Die CRC e-kette® ist uneingeschränkt vom Fraunhofer Institut nach DIN ISO Class 1 zertifiziert.

IPA bestätigt als tauglich für Reinraumklasse 1

abriebfester Außenmantel

hohe Geschwindigkeiten möglich

definierter Biegeradius

dichte Anschlusselemente


Typische Anwendungsbereiche: Anwendungen im Reinraum, Pick & Place, Platinenbestücken (Halbleiterindustrie), Automobilfertigung, Lackierbetriebe

CRC Kette

Lieferprogramm e-kette®:

Bestellnummer Hi Ha Bi Ba R    
CRC.255.03.150.01.1 24 59 38 102 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.03.175.01.1 24 59 38 102 175 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.03.225.01.1 24 59 38 102 225 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.03.250.01.1 24 59 38 102 250 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.10.150.01.1 25 62 103 182 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.10.175.01.1 25 62 103 182 175 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.10.200.01.1 25 62 103 182 200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.10.225.01.1 25 62 103 182 225 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.255.10.250.01.1 25 62 103 182 250 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferprogramm Anschlusselement:

Bestellnummer    
CRC.2550.03.12.01.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
CRC.2550.10.12.01.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferzeit auf Anfrage