Lösung
Heute werden für die STS-Krane 260 Meter lange
e-ketten des Systems E4/4 HD eingesetzt, in denen verschiedene Leitungen wie z.B. Glasfaserkabel aus dem
chainflex Leitungsportfolio liegen.
Das Kürzel "HD" (Heavy Duty) kennzeichnet die Fähigkeit der Kette, auch bei besonders schweren Leitungsgewichten und langen Verfahrwegen problemlos zu arbeiten. Dies schaffts das System durch die besonders hohe Materialstärke und Lebensdauer der Kettenelemente, die auch höhere Zug- und Schubkräfte bewältigen können. Ein weiterer Vorteil ist die Gewichtsersparnis gegenüber einem herkömmlichen System, wodurch an der Antriebsleistung für die Katze und an dem Systemgewicht für den Kranträger eingespart werden kann.
Für jeden Centenary-Trolley gibt es außerdem eine Rollen-Energiekette auf dem Kran. Diese beiden Ketten laufen in einem Rinnensystem. Der Befestigungspunkt vom Centenary-Trolley auf der Wasserseite befindet sich auf dem Ausleger, wodurch die Hauptkatze noch mit angehobenem Ausleger arbeiten kann. Die Centenaries können auch bewegt werden, wenn der Ausleger angehoben ist.
Zuletzt wurde aufgrund der anspruchsvollen Anwendungsumgebung zur Verhinderung von Schäden und Ausfallzeiten das so genannte
i.Sense Condition Monitoring System installiert. Das System überwacht die Druck- und Zugkräfte der Energiekette und verbessert die Betriebssicherheit durch Präventivwartung und Feintuning des Systems. Im Falle eines Fehlers wird unverzüglich eine Alarmmeldung generiert und beispielsweise per Email oder SMS versendet. Eine Analyse der Fehlermeldung ist so an jedem beliebigen Ort durchführbar.