Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schnell, schön und kühl

Energiezuführung für Schnelllauftore

Suche nach überzeugender Lösung für die Energiezufuhr

Das althergebrachte Spiralkabel entsprach nicht den Qualitäts- und Designansprüchen der Coolit Isoliersysteme GmbH, als die Konstrukteure ein neues Schnelllauftor für Kühl-, Gefrier- und Hygieneräume entwickelten. Das Unternehmen entschied sich statt dessen für die neue Micro flizz® Energiezuführung von igus® - und ist zufrieden mit dieser Wahl.
Versuche ergaben, dass sich Micro flizz® auch im rauen Testbetrieb in der Kältekammer bei -40°C bewährt und gehört folgerichtig jetzt zur Serienausstattung der neuen Generation von Schnelllauf-Hubtoren.
Damit nur ein Minimum an Kälte nach draußen entweicht, schließen die Tore mit bis zu 1,2 m/s.

Der Führungswagen verfährt reibungsarm auf Kugellagern Micro flizz®

Überzeugende Lösung - konfektioniert geliefert

Das kompakte System ermöglicht die sichere Führung von Energie, Daten und Druckluft. In einem schmalen, geschlossenen Aluminium-Führungskanal ist eine Energiekette untergebracht, die sich selbst führend und somit extrem reibungsarm in dem Kanal bewegt. Auch die kugelgelagerten Führungswagen trägt zum leichtgängigen Lauf der Kette bei. Um das Abrollgeräusch der Energiekette im flizz®- Führungskanal zu minimieren, haben die igus®- Entwickler eine Kunststofffeder in die e-kette® integriert. Fertig konfektioniert geliefert wird das Micro flizz®- System mit Energie- und Steuerleitungen für die Sicherheits-Lichtschranke und die Sicherheits-Schaltleisten. igus® liefert nicht nur das Führungssystem in der gewünschten Länge, sondern auch die fertig konfektionierten readychain®- Leitungen inklusive Steckverbindungen.

Zwische Torblatt ud Rahmen angebracht, macht sich die flache Bauweise von Micro flizz® positiv bemerkbar Micro flizz®

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier