Lösung
Cinetic Landis Ltd. entschied sich schließlich für e-ketten, genauer gesagt für die
Energieketten-Serie E6 von igus. Bevor der Maschinenbauer allerdings zur finalen Lösung für seine Anlage gefunden hat, beschäftigte er sich mit der e-Kette 1640, die für die konkrete Anwendungssituation des Unternehmens allerdings als zu schwer, steif und prismatisch in seiner Bauweise empfunden wurde. So bot igus dem Maschinenbauer schließlich als Gegenentwurf ein Muster der E6-Kette zur internen Veranschaulichung der Dimensionen und genauen Funktionsweise an.
Vom Modell bis hin zur konkreten Umsetzung in der Anlage war es ab diesem Punkt nicht mehr weit, denn die E6 konnte Cinetic Landis restlos überzeugen. Die Kette bietet dem Anwender einige Vorteile: Neben der hohen Flexibilität der Kette wurde durch den Verzicht auf ein traditionell prismatisches Design eine reibungslosere Bewegung ermöglicht, die auch eine genauere Arbeitsweise der Schleifmaschine gewährleistet. Außerdem wird die E6-Kette nicht beeinflusst durch das Schmieröl, das beim Schleifen zum Einsatz kommt. So gibt es keine Bolzen/Bohrungsverbindung für die Verbindung der Kettenkomponenten und Abnutzungerscheinungen können hier nicht auftreten. Weiterhin wurde nur eine minimale Stützung der Energiekette benötigt, die lediglich aus zwei Stahlstäben besteht. Selbst ein ca. 1 m langer ungestützter Kettenabschnitt dazwischen, der die Reibung der gesamten Installation verringert, kann ohne Probleme durch die Ketten getragen werden. Zuletzt ist die 230° Rotierbewegung der Kette eine "einfache" Rotierbewegung, und keine Bewegung mit rückwartigem Biegeradius. Dies hält die Kosten gering, die Anwendung so übersichtlich und die Wartung so einfach wie möglich.