Zugentlastungselemente CFV

Zugentlastungselement außerhalb des Kettenquerschnitts

  • Leitungen einfach nachträglich zugentlasten, auch bei geschlossenen Rohren
  • Stufenförmige Zugentlastung - gute Zugänglichkeit bei der nachträglichen Zugentlastung mehrerer Leitungen
  • Passend für Energieketten und Energierohre
  • Nachträgliche Montage problemlos möglich
  • Einfache Installation in Hutschiene und C-Schiene der KMA-Anschlusselemente
Zugentlastungselement CFV

Produktmerkmale

Legende:
+++ beste Eignung | + gute Eignung | + – befriedigend geeignet | – bedingt geeignet Dynamik
⬤⭘⭘ niedrige Preiskategorie | ⬤⬤⭘ mittlere Preiskategorie | ⬤⬤⬤ mittlere Preiskategorie–
Geeignet für folgende Systeme:Wann nehme ich sie:Wann nehme ich sie nicht:MontageindexDefinierbare AnzugskraftPreisindexModularitätDynamik
E2/000, R2.1,E4.1L, E4.1In Stufen zugentlasten ohne Platzprobleme außerhalb des Energieketten-Querschnitts - auch bei unterschiedlichsten Steckverbindern. Eine Nachträgliche Montage ist problemlos möglich. Einfache Installation in einer Hutschiene 15 (TS92.31) oder im C-Profil der KMA-Anschlusselemente.Bei hohen Beanspruchungen+ +⬤⭘⭘jamittel

Bestellnummer zur Verwendung für Innenhöhe
hi [mm]
passend für e-ketten®    
in 72 Stunden versandfertig CFV.31.N15 auf Hutschiene 31 E4.31L/R4.31L 1,88 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig CFV.42.C KMA mit C-Schiene 35-48 2600/2700/2650/2680
3400/3500/3450/3480
E4.32/H4.32/R4.32
E4.42/H4.42/R4.42
E4.38L/R4.38L
E4.48L/R4.48
1,97 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig CFV.80.C KMA mit C-Schiene 56-80 E4.56/H4.56/R4.56
E4.80/H4.80/R4.80
2,07 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig CFV.R2.26.Z im KMA 26 R2.26 / R2i.26 1,80 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig CFV.R2.40.Z im KMA 40 R2.40 / R2i.40 1,91 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Technische Details


CFV.31.N15

Zugentlastungselement CFV

CFV.42.C

Zugentlastungselement CFV

CFV.80.C

Zugentlastungselement CFV

Montagehinweis

Montageanleitung CFV Zugentlastungselemente
Zugentlastungselement CFV Stufenförmige CFV Zugentlastungselemente einfach von oben einclipsbar

Passende Produkte


Energieketten Shop

Von kleinen über mittelgroßen bis hin zu großen Energiketten für alle Anwendunge

chainflex Leitungen

Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen. Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.

in 72 Stunden versandfertig