Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Mehrfach-Bügelschellen

Die bewährten Chainfix-Zugentlastungen sind jetzt noch vielfältiger einsetzbar. Neue Komponenten bieten unzählige Montagemöglichkeiten.

Neue universelle Zugentlastung

Montagezeiten- und platzsparend

Kompakt und modular

Für kleine Außendurchmesser

Preisgünstig

 
 

Art. Nr,   Art. Nr.
Einzelteile Wannen
    Für Leitungen
Ø max. [mm]
 
Bauform CDA.4/4-8 CD.4/4 CD.4/4-8 CD.12    
             
CFX12.1.Z1 x(2-Stück) - - - 6  Anfragen
CFX12.2.Z1 x(2-Stück) x(1-Stück) - - 6  Anfragen
CFX12.2.Z2 x(1-Stück) - x(1-Stück) - 6+12  Anfragen
CFX12.2.Z3 - - x(2-Stück) - 6+8  Anfragen
CFX12.3.Z1 x(2-Stück) x(3-Stück) - - 6  Anfragen
CFX12.3.Z2 x(1-Stück) x(2-Stück) x(1-Stück) - 6+12  Anfragen
CFX12.3.Z3 x(1-Stück) - x(1-Stück) x(1-Stück) 6+12  Anfragen
CFX12.3.Z4 - x(1-Stück) x(2-Stück) - 6+10  Anfragen

 
C-Profile für Bügelschellen und KMA-Anschlusselemente

C-Profile für alle Bügelschellen, auch zur Montage im KMA-Anschlusselement der Serie E4.32, 280, 2828, E4.42, 380, 3838, E4.56, 400, 4040, 14040, 14240, E4.80, 5050, 15050 Art. Nr. CF92.42. XX (XX - Länge in mm angegeben). Für die Edelstahlversion der C-Schiene bitte den Inde ".E" anfügen Art. Nr. CF92.42. XX .E - Standardmaterial Stahl verzinkt.