Geeignet für folgende Systeme: | Wann nehme ich sie: | Wann nehme ich sie nicht: | Montageindex | Definierbare Anzugskraft | Preisindex | Modularität | Dynamik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E4, E6, für alle KMA mit C-Profil | Platzsparende, modulare Zugentlastung mit vielen Leitungen auf engstem Raum. Für Anwendungen mit hohen Beschleunigungen und Belastungen z.B. Werkzeugmaschinen. | Keine Einschränkung | + – | + | ⬤⬤⬤ | ja (Sonderanfertigung) | hoch bis sehr hoch |
Stückliste Bezeichnung | Art. Nr. | Anzahl |
---|---|---|
(1) Halteblock außen | CFB20.1 | Nx2 |
(2) Klemmschiene | 907.881.1.XXX | 2 |
(3) Gewindebolzen mit Platte | 907.825.2.LLL | 2 |
(4) Sechskantmutter M8 | MAT0040012 | 2 |
(5) C-Profil (Bestandteil des KMA | 92.42.XXX | 1 |
(6) Zugentlastungsblock | Kundenspezifisch | 1 |
N | Anzahl Lagen Halteblöcke |
XXX | Bi - 3 mm (Anschlusselement |
Art. Nr. mit Ausführung 881 |
Bitte sprechen Sie uns an! Individuelle Projektierung. |
Stückliste Bezeichnung | Art. Nr. | Anzahl |
---|---|---|
(1) Halteblock außen | CFB20.1 | Nx2 |
(2) Klemmschiene | 907.825.1.XXX | 2 |
(3) Gewindebolzen mit Platte | 907.825.2.LLL | 2 |
(4) Sechskantmutter M8 | MAT0040012 | 2 |
(5) C-Profil (Bestandteil des KMA | 92.42.XXX | 1 |
(6) Zugentlastungsblock | Kundenspezifisch | 1 |
(7) Zugentlastungsblock | Kundenspezifisch | 1 |
(8) Halteblock Innen | CFB20.2 | N |
N | Anzahl Lagen Halteblöcke |
XXX | Bi - 3 mm (Anschlusselement |
Art. Nr. mit Ausführung 825 |
Bitte sprechen Sie uns an! Individuelle Projektierung. |