Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Reinraumeignung, leise und vibrationsfrei

Leise, abriebarme, vibrationsfreie Energieketten - 3- bzw. 6-teilig
Übersicht System T3  

System T3

Hochflexible, vibrationsarme Energiekette "am Band"

Extrem leiser Lauf bis zu 33 dB(A). Innenhöhe 29mm. Vibrationsarm, sehr leicht. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.

 

System E3

Extrem leise, für kleinste Bauräume

Extrem leiser Lauf bis zu 38 dB(A). Innenhöhen von 10 bis 15mm. Vibrationsarm, verschleißfest. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.

 

System E6

Extrem geräuscharm

Extrem leiser Lauf bis 46 dB(A). Vibrationsarm, hohe Geschwin-
digkeiten/Beschleunigungen, verschleißfest; Reinraum geeignet. Beidseitig zu öffnen, auch als E-Rohr.

E6.1  

System E6.1

Extrem geräuscharm, für hochdynamische Anwendungen

Die Serie E6.1 vereint alle Vorteile der E6, wie deren Stabilität und Reinraumtauglichkeit, mit geringerem Gewicht und einem noch ruhigeren Lauf bei höheren maximalen Geschwindigkeiten.

Programmübersicht e-kettensysteme®

e-kettensysteme® Online-Katalog - Produktauswahl

Programmübersicht e-kettensysteme®