Energieketten für Reinraumanwendungen

Über 9.000 Energiekettenserien für Reinraumanwendungen ISO Class-1 bis -5 zertifiziert1)

Seit fast 20 Jahren zählt igus zu den Vorreitern bei Energiezuführungen in Reinräumen. igus bietet ein breites IPA-geprüftes Sortiment an Energieketten an, dass die Energiezufuhr in Reinräumen maschinenspezifisch und in leichter Montage ermöglicht. Da sich die Qualitätsanforderungen im Bereich der Reinraumtechnik sowohl von Seiten der Kunden wie von Seiten der Prüfnormen stetig erhöhen, arbeitet igus kontinuierlich an der Verbesserung der Produkte. Um noch schneller auf Kundenanforderungen reagieren zu können, hat igus zusammen mit dem Fraunhofer IPA Institute ein Reinraumlabor für die schnelle Entwicklung partikelfreier motion plastics gebaut. Das Labor ist geeignet für Reinräume bis zur Luftreinheitsklasse 1 gemäß ISO 14644-1.

Vorteile von Energieketten im Reinraum:

Class 1 nach EN ISO 14644-1
Abriebfest
Modularität/Baukastenprinzip
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen
Ab Lager lieferbar
Einfache Wartung
Keine Mindestabnahmemenge
Platzsparend
4 Jahre Garantie
Ressourcenschonend
 mit vorausschauender Wartung von smart plastics

Energieketten für Reinraumanwendungen
 

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

NEU! e-skin flat mit Verseilgebilde als Alternative zu Trackless Cables

  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Modularer und kompakter Aufbau
  • Leitungen minutenschnell austaubar
  • Mit abgestimmtem Verseilgebilde CFCLEAN für hohe Ausfallsicherheit
  • Lebensdauer über 57 Mio. Doppelhübe
  • Ab Lager lieferbar
  • Keine Mindestbestellmenge
Mehr zur e-skin flat erfahren
 

Wellrohr e-skin

Wellrohr e-skin

Kompakter und modularer Aufbau

  • Einbauraum: ab 150 mm
  • Freitragende Länge ab 1,3 m
  • Reinraum ISO Class 1
  • Laufgeräusch bis 33 db(A)

Energiekettensystem Serie T3

Energiekettensystem Serie T3

Hochflexibel und vibrationsarm

  • Innenhöhe hi: 29 mm
  • Innenbreite Bi: 30 - 120 mm
  • Biegeradien R: 38 mm
  • Teilung: 15 mm

Energiekettensystem Serie E3

Energiekettensystem Serie E3

Extrem leise für kleinste Bauräume

  • Innenhöhe hi: 10 - 22 mm
  • Innenbreite Bi: 20 - 60 mm
  • Biegeradien R: 32 - 75 mm
  • Teilung: 16,7 mm

Energiekettensystem Serie E6.1

Energiekettensystem Serie E6.1

Extrem leise und vibrationsarm

  • Innenhöhe hi: 29 - 80 mm
  • Innenbreite Bi: 30 - 140 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 22 mm

Energiekettensystem Serie E6

Energiekettensystem Serie E6

Extrem geräuscharm

  • Innenhöhe hi: 29 - 80 mm
  • Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 22 mm

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

Vorausschauende Wartung

  • zustandsbasierte Echtzeit-Informationen
  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer
  • Vermeidung von Anlagenstillständen 
  • Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität (OEE)


Einzigartiges igus Reinraumlabor für ISO Klasse 1 Komponenten
 

Innovative igus Reinraumtechnik erfolgreich auf dem Prüfstand!

In der Halbleitfertigung müssen Bauteile wie Energieketten und Leitungen höchste Ansprüche bezüglich ihrer Partikelfreisetzung erfüllen. Um neue reinraumtaugliche motion plastics schneller entwickeln zu können, hat das Fraunhofer IPA als Entwicklungs- und Zertifizierung Partner im Auftrag von igus jetzt ein maßgeschneidertes Reinraumlabor mit einem Reinraumsystem der ISO-Klasse 1 in Köln konzipiert und realisiert. Mit dem neuen Labor lassen sich vorab Kundentests und Neuentwicklungen des  innerhalb kürzester Zeit unter realen Bedingungen durchführen.
Das Fraunhofer Institut IPA hat diverse igus Energiekettenserien nach DIN EN ISO 14644-1 getestet. So können nunmehr für fast alle gängigen e-ketten von igus präzise Aussagen zu deren Einsatzmöglichkeiten im Reinraum getroffen werden.
 
Ergebnis nach
DIN EN ISO 14644-1
e-ketten®-SerieReport Nr.Geschwindigkeit
[m/s]
    
ISO Klasse 1SKF12O/SKF12C e-skin single pod systemIG 2102-12120,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1e-skin flat 3 layersIG 2107-12420,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1SKS28.068.02.1 e-skin soft + cableIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1SKY28.068.02.1 e-skin hybridIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1SK28.068.0500.02.1IG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1E61.29.050.075.0IG 1303-6400,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 3E6.29.050.055.0IG 0308-2951,0 / 2,0
ISO Klasse 1E3.15.040.075.0IG 0704-4000,5
ISO Klasse 21500.050.038.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 5T3.29.050.038.0IG 1303-640-10,5
ISO Klasse 2E14.3.038.0IG 0308-2951,0
ISO Klasse 32500.05.055.0IG 0308-2952,0
ISO Klasse 3E6.29.060.150.0IG 0704-4000,5
ISO Klasse 5E4.32.10.063.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 3280.10.100IG 0308-2951,0
Fraunhofer IPA-Prüfungen
Beim Betrieb sollen möglichst wenig Partikel an die Umgebung abgegeben werden. Dies gilt natürlich besonders für bewegliche Maschinenelemente wie Energieketten und Leitungen. Möglichst wenig Partikel zu generieren setzt hohe Abriebfestigkeit voraus - und ist damit auch ein Indikator für lange Lebensdauer. Dies ist ein Entwicklungsziel für alle igus® Produkte. igus® testet jedes seiner Produkte in aufwendigen und sorgfältigen Testverfahren im eigenen Labor. Erst was den Standards unseres Labors genügt, wird den darauf basierenden Fraunhofer IPA-Prüfungen unterzogen.
Den Beweis liefern Gutachten des IPA, Fraunhofer Institut, mit den zahlreichen igus® Produkten die bestmögliche Klassifizierung ISO Klasse 1 bescheinigt wird

igus Reinraum-Produkte im Vergleich
 

⬤⬤⬤⬤⬤ bestens geeignet | ⬤ eher weniger | ✔ Ja | X Nein
 flache Kabelführung
e-skin flat
Wellrohr
e-skin
Energiekette C6Energiekette
E6/E6.1
Marktübliche
Flachbandkabel
 e-skin flate-skin WellrohrC6Serie E6Flachbandkabel
Class 1 nach EN ISO 14644-1Kontinuierliche
Reinraum-Tests im
IPA-zertifizierten igus
Reinraum-Labor
Modularität/Baukastenprinzip ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Komponenten einzeln austauschbarX
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
Schnelle Lieferung⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Einfache Wartung⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Ab Lager lieferbarX
Individuell zu verkürzenX
Individuell zu verbreiternXX
Hohe Produktivitätsrate⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Keine MindestabnahmemengenX
Preisgünstig⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Freitragende Eignung⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Für hohe Dynamik⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Platzsparend⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
Zusatzlast⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Bis zu 36 Monate GarantieX
RessourcenschonendX
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker)
Produkte auch einzeln erhältlichX
Geräusch- und vibrationsarm⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Online LebensdauerberechnungXXXX
Online Innenaufteilungskonfiguratorin VorbreitungX
Geeignet für BranchenElektrofertigung
3C-Industrien
Bonding
Dispenser
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Medizintechnik
Mikroelektronik
AOI
Elektrofertigung
3C-Industrien
Dispenser
Glass Cutting
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
AOI
 
Elektrofertigung
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
Panel-Roboter
Verpackung
Elektrofertigung
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
Panel-Roboter
Verpackung
Plotter
Medizintechnik
 
Elektrofertigung
3C-Industrien
Mikroelektronik
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
 Zum ProduktZum ProduktZum ProduktZum Produkt

Testlabor für Energieketten Größtes Testlabor der Branche mit einer Gesamtfläche von 3.800 m². 3 Milliarden Testzyklen alleine für Energieketten.
Zertifizierungen und Prüfsiegel

Zertifizierungen und Prüfsiegel

Unsere Produkte sind auf Qualität geprüft und zertifiziert. igus Qualität ist bestätigt.
Reinraum-Katalog

Reinraum-Katalog

Entdecken Sie unsere Produkte für Reinramanwendungen als interaktiven Katalog oder PDF-Datei.

1) Einzelne Serien verschiedenster igus® e-ketten® aus den Familien e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 und easy chain® sind nach DIN EN ISO 14644-1 ISO Klasse 1 bis ISO Klasse 5 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert worden (Report IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 und IG 1907-1125). Dies entspricht über 9.000 Artikeln aus dem e-ketten®-Programm gleicher Bauart/-prinzip.
2) Einzelne Größen aus dem drylin® Programm „T“, „N“ und „W“ sind nach DIN EN ISO 14644-1 ISO Klasse 3 bis ISO Klasse 6 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert worden (Report IG308-295).
Dies entspricht 197 Artikeln aus dem drylin®-Programm gleicher Bauart/-prinzip.