Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Universalbaukasten, für alle Einsatzzwecke

Der Energieketten-Standardbaukasten für nahezu alle Anwendungen - 4-teilig

Für lange Lebensdauer, hohe Stabilität, Montagefreundlichkeit und Modularität. Mit dem e-kettensystem® E4.1 viele teure Zusatzkomponenten "wegsparen". E4.1 - Der Standard für fast alle Anwendungsbereiche

Übersicht E4.1  

E4.1

Der riesige E4 Standard-Energieketten-Baukasten

Fast alle Anwendungen sind mit dieser e-kette® möglich. Innenhöhen von 21 bis 80 mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Schnelle Montage, kabelschonendes Design.

E4.1L  

E4.1L

Hochdynamische-Energiekette

Hohe Stabilität und einfache zugänglichkeit durch aufschwenkbare Öffnungsstege. Innenhöhen von 38 bis 48 mm. Geringeres Gewicht, bei höherer Dynamik möglich.

 

E4/00

Der E4.1 Vorgänger für lange Verfahrwege und 90° gedrehte Anwendungen

Riesiger, modularer Baukasten. Innenhöhen von 21 bis 204mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Viel Zubehör, großer Anwendungsbereich.

 

E4/4

Hohe Stabilität "auf der Seite" - Sehr lange Verfahrwege

Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 32 bis 80mm. Besonders geeignet für "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m.

 

E4/light

Leicht, leise, stabil und kostengünstig

Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 56 bis 112mm. Leicht und kostengünstig.

Programmübersicht e-kettensysteme®

e-kettensysteme® Online-Katalog - Produktauswahl

Programmübersicht e-kettensysteme®