Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wenn Medien, Energie und Daten in die Höhe geführt werden müssen, werden vertikale Lösungen benötigt. Für die Umsetzung spielen wichtige Faktoren eine Rolle: Die Anschlusselemente müssen so befestigt werden, dass die Energiekette nach außen hin keine Bewegungsmöglichkeit hat und die Kabel sich jederzeit frei in Längsrichtung bewegen können. Unsere Lösung: Wir bieten vertikal hängende und platzsparende Energieketten mit starren Kunststoff Metall Anschlusselementen für Hochregallager und Bühnenbau an. Die segmentale Bauweise und die leichten Komponenten ermöglichen eine Reduktion des Gewichts und des Geräuschpegels. Zudem erlaubt die Konstruktion der Energieführungsketten eine einfache Zugänglichket im Servicefall. Im Vergleich zur kompletten Einhausung der Kabel und Leitungen sparen Sie erheblich an Gewicht und vor allem Kosten.
Unsere Kunststoff Energieführungsketten sind bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig in Verwendung - von Getränkeautomaten, CNC-Maschinen bis Stahlwerken. Freitragende Längen lassen sich problemlos überbrücken und lange Verfahrwege sind für die unterschiedlichsten Industrien und Branchen denkbar. Sie ist modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Konstruieren Sie hier die passende Energieführungskette für Ihre Anwendung!
igus Energieketten vertikal eingesetzt lassen sich individuellen Anforderungen anpassen und sind somit für eine Vielzahl an unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.
Der Speziallist für anspruchtsvolle Lagersysteme SIVAplan GmbH & Co. KG hat die Vorteile der igus® guidelok Energiekettenführung für den horizontalen Einsatz erkannt und setzt diese in den Ragalbediengeräten ein.
Die fünfachsige Wasserstrahlschneidanlage bietet ein Schneidevolumen von 32050 x 5050 x 1900 mm (x/y/z-Achse). Zwei Brücken mit jeweils einem 3D-Schneidkopf verfahren auf den 32 Meter langen Portalachsen. Mit dem igus® guidelok System wird eine hohe maxiamle Geschwindigkeit erreicht.
Ausfallsichere Leitungen für Schleppketten und Energieketten.
Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten.
Übersicht aller Online Tools für Energieketten.
Der e-ketten Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr