Lösung
Hoch oben auf dem Schaltschrank horizontal neben der Maschine angeordnet, beweist sich heute eine
guidelok Energiekette für die sichere Führung der schweren Schläuche und Leitungen. Hierbei halten mehrere Stützen an unterschiedlichen Positionen der Kette das Obertrum in der Höhe und das Gleiten des oberen Kettenteils auf dem Untertrum wird vermieden. Der Clou des Stützsystems: Am Ende der Stützen, die den Obertrum der Kette oben halten befinden sich Rollenhalter, die sich einklappen, sobald der Kettenradius diese passiert. Kommt die Kette zurück, springen die Halterungen wieder ein und stützen die Leitungsführung. Durch diese Flexibilität können selbst Verfahrwege von bis zu 50 m freitragend realisiert werden.
Da zwei solche Energieketten gegenläufig angeordnet wurden (entgegen der Alternative ineinander liegender Ketten), führen die Leitungen und Schläuche von der selben Position in beide Führungen. Und das auch dann, wenn sich kundenspezifisch der Verfahrweg und damit die Kettenlänge vergrößert. So können aufwändige Umstellungen bei verschiedenen Maschinenverianten vermieden und der Montageaufwand reduziert werden.
Obendrauf ist die Energiekette für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, eine hohe Lebensdauer sowie eine einfache und schnelle Montage ausgelegt.