Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Positionierung des Mitnehmer bei freitragenden Anwendungen

Die CAD-Datei der e-kette® kann mit jeder möglichen Verfahrwegsposition generiert werden.

 

Die Einspeisung bzw. der Festpunkt liegt bei dieser Anwendung in der Mitte des Verfahrweges. Der Verfahrweg ist im oben abgebildeten Beispiel mit 500mm angegeben. Der Mitnehmer lässt sich somit vom Festpunkt aus -250mm nach links und +250mm nach rechts verfahren.

Positionierung des Mitnehmer bei gleitenden Anwendungen

Auch bei gleitenden Verfahrwegen lässt sich das CAD-Modell der e-kette® in allen möglichen Positionen darstellen.

 

Ist der Verfahrweg wie im oben abgebildeten Beispiel mit 10000mm angegeben lässt sich der Mitnehmer, in Abhängikeit von ∆CL*, vom Festpunkt aus -4100mm nach links und +5900mm nach rechts verfahren.

*Für ΔCL und weitere Informationen über den erforderlichen Einbauraum der e-kette®, fordern Sie bitte die Zeichnung "langer Verfahrwege" für die gewählte e-kette® von unserem Vertrieb an.

 
Bezugspunkt

Der Bezugspunkt (0mm) liegt in Verfahrrichtung an dem Festpunkt bzw. Einspeisung

Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl und Auslegung der richtigen e-kette®.

Bitte sprechen Sie uns an - Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie einen detaillierten Systemvorschlag

Bitte tragen Sie hier Ihre Nachricht ein:



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden