Easy Chains® sind in zwei Versionen erhältlich. Bei Version "E" wird die Leitung einfach von außen eingelegt, bei Version "Z" von innen. Die verkürzte Montagezeit ist einer der Hauptmerkmale der easy chain® Ketten. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain® preislich besonders attraktiv. Aufgrund der geringeren Eigensteifigkeit des Materials, ist easy chain® nicht für Anwendungen mit sehr hoher Belastung geeignet.
Neu: jetzt als ESD-Variante
Serie E03