Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
E2R Energierohre - kleine Teilung für höhere Geschwindigkeiten und leisen Lauf. igus e-rohre auch für den direkten Spänebereich und Anwendungen mit starker Schmutz- und Staubbelastung wie in der Holz- oder Metallbearbeitung sowie in der Papier-, Textil-, Agrarindustrie oder auch anderen widrigen Umgebungsbedingungen.
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 130 mm
Biegeradien R: 60 - 250 mm
Teilung: 30,3 mm
Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm
Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 36 mm
Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.
Fügen und Trennen der E-Rohre.
Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.
Schutz für Leitungen und Schläuche gegen Späne (auch heiße Späne)
Robust und dicht
Platzsparend mit gutem Verhältnis
Innen- zu Außenabmessungen
Modulare Innenaufteilungsmöglichkeiten
Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
Sehr kleine Radien durch kleine Teilung möglich
Glatte, späneabweisende Außenkontur
Deckel zur Verkürzung der Montagezeit herausnehmbar
Doppeltes Anschlagsystem für größere freitragende Längen
KMA-Anschlusselemente mit "Rundum"-Befestigungsmöglichkeit
Materialtransport
Baumaschinen
Werkzeugmaschinen
Holzbearbeitungsmaschinen
Lange Verfahrwege in vielen Industriezweigen
Halbleiter
ESD Versionen
Theater- und Unterhaltungsbranche
Fahrzeuge
Allgemeiner Maschinenbau etc.
In allen Bereichen mit Schmutz- und Spänebelastung
iF-Design-Preis für Serie R117/R118 und Serie R68
ESD-Klassifizierung: Elektrisch leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
UL94-V0 Klassifizierungen auf Anfrage
e-rohre aus igumid HT: Heiße Späne (bis 850°C) können sich nicht einbrennen. Als Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar.