Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen - Mit der neuartigen E1 können zusätzliche Anwendungsgebiete erschlossen werden, wo e-ketten® bisher zu teuer waren. E1 ist kostengünstig bei hohen Stückzahlen, schnell zu montieren und sorgt dort, wo Leitungen hin und wieder bewegt werden müssen für Ordnung und Sicherheit.
e-kette® an einem Band
Leicht zu kürzen und zu verlängern
Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.
Kürzen und Verlängern der e-kette®.
Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.
Serie E1.10Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreite Bi: 13 mm
Biegeradien R: 18 mm
Teilung: 20 mm
Serie ES1.10 e-kette®, im Außenradius aufklappbar
Serie E1.17Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreite Bi: 21-44 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25,5 mm
Serie E1.17 e-kette®, im Außenradius aufklappbar
Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreite Bi: 15 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25,25 mm
Serie E1.18 e-kette®, im Außenradius aufklappbar
Serie E1.20Innenhöhe hi: 20 mm
Innenbreite Bi: 15 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25 mm
Serie E1.20 e-kette®, im Außenradius aufklappbar
Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen
E1: e-kette® an einem Band
Länge je Kettenband 255 mm
Beliebig zu kürzen und zu verlängern durch angespritztes, modulares Kettenband
Leicht aufzuklappen
Anschlusslasche zur Verbindung mehrerer Kettenbänder
Befestigungsmöglichkeit durch die Bohrung am Kettenband
Verschiedene Werkstoffe möglich
Allgemeine Baumaschinen
Automobilbereich
Bürotechnik
Automatenbau
Elektronische Geräte
Leichter Maschinenbau etc.
UL94-V2 Klassifizierung
