E-Mobilität einfach gemacht. Für Ordnung an der Ladesäule.
e-tract ist eine Lösung zum automatischen Wiederaufrollen einer Leitung. Hierdurch werden Gefahren und Leitungsbeschädigungen durch unsachgemäßes Aufwickeln oder im Weg liegende Leitungen vermieden. Zum Einsatz kommt e-tract in Anwendungen wo ein mobiles Endgerät mit einer Leitung verbunden ist und bisher nur per Hand aufgerollt wurde. Durch mehrfache Umlenkung sind hohe Auszugslängen bei geringem Bauraum möglich. Auf einen Schleifring wird komplett verzichtet.
Typische Anwendungsbereiche:
Bedienpanele, Werkzeuge an Montagebändern und Arbeitstischen, Strom-Ladesäulen
Jetzt e-tract Anfragen