Das Energieketten-System für den Theater und Bühnenbetrieb in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390. Auf engstem Raum werden viele verschiedene Leitungen mit der e-spool sicher geführt. Die e-spool verknüpft auf einzigartige Weise zwei verschiedene Energiezuführungen: Eine zugoptimierte Energiekette, für den sicheren Betrieb in der Theater- und Bühneneinsatz, wird per Rolle geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung.
In der Ausgangsposition ist die Energiekette platzsparend vollständig eingerollt. Das twisterband verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.
Die e-spool kommt jetzt mit diversen Sensorüberwachung: Die Federkraft der drei enthaltenen Federn wird mithilfe eines Wägezellensensors überwacht. Bei Unterschreiten der Kraft wird ein Hinweis zum Austausch der Feder an den Anwender ausgegeben. Bei Überschreiten der Kraft gibt es eine Blockade, die entfernt werden muss. Die Drehsensorüberwachung, die die Trommelumdrehungen zählt und die Position der Kette bestimmt und mehr.
Entdecken Sie weitere e-spool Systeme - die Alternative zur Kabeltrommel ohne Schleifring. Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen mit e-spool sicher führen. e-spool verknüpft auf einzigartige Weise zwei verschiedene Energiezuführungen.
e-spool Systeme kommen in unterschiedlichen Systemen zum Einsatz: Teleskopanwendungen, Licht- / Bühnentechnik, platzsparende Alternative zu Zick-Zack Anwendungen
Shop mit über 100.000 Produkte.
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.
Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.
Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.