Die igus e-spool gilt als die Alternative zur Kabeltrommel ohne Schleifring und mit der kann Energie in alle Richtungen (horizontal, vertikal, diagonal) geführt werden. Vielseitiger und flexibler einzusetzen als Kabeltrommeln. Wenn verschiedene Medien (Strom, Daten, Flüssigkeiten) in einem System zusammen geführt werden sollen
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Teleskopanwendungen, Licht- / Bühnentechnik, platzsparende Alternative zu Zick-Zack Anwendungen
Dieser Roboter fährt auf ein Entladedock von wo aus er Reifen aus einem LKW abladen kann. Eine e-spool Energiekette sichert die Leitungsführung.
Dieser Seilroboter ist ein Gegenentwurf zu den schweren Regalbediengeräten in Hochregallagern. Eine e-spool Energiekette übernimmt die Leitungsführung.
Das aufrollbare Energiekettensystem in einer Bewindungsanlage
Ballenpressen komprimieren und binden unter anderem Heuballen in der Landwirtschaft. Eine e-spool Energiekette gewährleistet hier zuverlässig die Leitungsführung auf engstem Bauraum.
Bei diesem Coilkran erforderten die motorgetriebenen Kabeltrommeln einen hohen Wartungsaufwand.
Die Kabeltrommel ohne Schleifring. Keine Zugbelastung der Leitungen. Platzsparend, kein "Kettenbahnhof", da die e-kette in der Ausgangsposition eingerollt ist und somit die Wege frei bleiben.
Sie interessieren sich für die twisterchain und möchte weitere Informationen zum Produkt erhalten. Unser Experte klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema twisterchain.