Schaltnetzteile für die Automatisierung

Effiziente Spannungsversorgung

netzteile drylin E
Wir bieten eine große Anzahl an Spannungsversorgungen für die Automatisierung an. Ein Schaltnetzteil ist eine Art von Stromversorgung, die aufgrund ihrer effizienten und kompakten Bauweise in vielen elektronischen Geräten verwendet wird. Es wandelt die Eingangsspannung in eine geregelte Ausgangsspannung um und bietet hohe Leistungsdichte und Energieeffizienz. DIN-Rail Netzteile (auch Hutschienen Netzteile genannt) werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter industrielle Automatisierung, Gebäudeautomatisierung, Steuerungsschränke, Maschinenbau, Energieversorgung und Telekommunikation. Sie bieten eine einfache Montage auf standardisierten DIN-Schienen und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung in anspruchsvollen Umgebungen.
Im Shop entdecken

Unsere Schaltnetzteile im Überblick

Unsere Schaltnetzteile sind die optimale Lösung für die Stromversorgung zahlreicher elektronischer Anwendungen. Die auch als Hutschienen-Netzteile bekannten Produkte bieten eine effiziente Möglichkeit elektrische Geräte und Systeme mittels einer stabilen Gleichstromversorgung zu versorgen. Dank der standardisierten Montage in Schaltschränken auf TS35 DIN-Schienen- bzw. Hutschienen sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch wertvolle Zeit.

Unsere Schaltnetzteile überzeugen mit einer hohen Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer und hoher Sicherheit. Sie erfüllen internationale und europäische Normen bezüglich Funkentstörung und elektrische Sicherheit. Die DIN-Rail Netzteile können sowohl für die Maschinensteuerungen (SPS, IPC) als auch für motorische Antriebseinheiten (D1, D3, D5, D7, D8, D9) verwendet werden. Acht Schaltnetzeile decken den kompletten Automatisierungsbereich von 24 – 48 VDC (0,075- 1 KW) und 2,5 -20A ab.

Nennleistung 75 W

Nennleistung: 75 W
  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Ausgangsstrom: 3,2 - 4,2 A

Nennleistung 120 W

Nennleistung: 120 W
  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 V oder 48 V
  • Ausgangsstrom: 2,5 - 3,2 oder 5 - 6,5 A

Nennleistung 240 W

Nennleistung: 240 W
  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 oder 48 V
  • Ausgangsstrom: 5 - 6,5 oder 10 - 13 A

Nennleistung 480 W

Nennleistung: 480 W
  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 oder 48 V
  • Ausgangsstrom: 10 - 13  oder 20 - 26 A

Nennleistung 960 W

Nennleistung: 960 W
  • Eingangsspannung: 180 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 48 V
  • Ausgangsstrom: 20 - 26 A

Zum Online Shop

Online Shop Icon Alle Produkte finden Sie im igus® Online Shop. Unsere Netzteile sind in 24h versandfertig.

Vorteile der Schaltnetzteile

Schaltnetzteile bieten mehrere Vorteile, darunter eine höhere Energieeffizienz, geringeres Gewicht und kleinere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Netzteilen. Sie bieten auch eine bessere Regelbarkeit der Ausgangsspannung, eine höhere Störfestigkeit und eine größere Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Anwendungen. Auch die Montage ist ein besonderer Vorteil. Die Hutschienen Netzteile ermöglichen eine einfache Installation und Wartung dank ihres standardisierten Montageformats. Darüber hinaus bieten sie Schutzfunktionen vor Kurzschluss-, Überlastungs-, Überspannungs und Übertemperatur nach UL508, um elektronische Geräte vor Schäden zu bewahren. 

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


In 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Lagerbestände
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


Lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Zu 100 % geprüft

Passende Motorsteuerungen

Entdecken Sie unsere Auswahl an Motorsteuerungen für Schritt- EC/BLDC und Gleichstrommotoren. Zu jeder Motorsteuerung erhalten Sie bei uns jederzeit das passende DIN-Rail Netzteil.
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin® Linearachsen
Weitere Informationen
Motorsteuerungen Hier sehen Sie verschiedene Motorsteuerungen aus unserem Produktportfolio.

Häufige Fragen unserer Kunden


Wie ist ein DIN-Rail Netzteil aufgebaut?

Ein DIN-Rail Netzteil besteht aus verschiedenen Komponenten, darunter ein Eingangsfilter, Gleichrichter, Glättungskondensator, Leistungsschalter, Transformator, Ausgangsgleichrichter, Spannungsregelung und Schutzschaltungen. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um eine stabile und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.


Wie funktioniert die Montage von DIN-Rail Netzteilen?

Die Montage von DIN-Rail Netzteilen (oder auch Hutschienen Netzteilen) erfolgt, wie der Name bereits verrät, auf standardisierten TS35 DIN-Schienen / Hutschienen. Diese Schienen sind in Steuerungsschränken und Schaltschränken weit verbreitet und ermöglichen daher eine einfache und sichere Installation. Die Netzteile werden einfach auf die DIN-Schiene geschoben und können bei Bedarf leicht wieder entfernt werden.
 

Welche Kriterien sollte ich bei der Auswahl eines Schaltnetzteils beachtet werden?

Bei der Auswahl des richtigen Schaltnetzteils sollten einige Kriterien beachtet werden, darunter die benötigte Leistung, die Ausgangsspannung, Effizienz, Schutzfunktionen, Zertifizierungen, Energieeffizienzklasse und die Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Anwendung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und ein geeignetes Modell zu wählen, das diese Anforderungen erfüllt. Sie haben Schwierigkeiten bei der Auswahl? Senden Sie einfach eine Kontaktanfrage an unseren Experten.
 

Gibt es DIN-Rail Netzteile mit redundantem Betrieb?

Ja, es gibt DIN-Rail Netzteile, die redundant betrieben werden können. Diese Hutschienen Netzteile verfügen über zwei unabhängige Stromversorgungseinheiten, die parallel geschaltet sind. Im Falle eines Ausfalls einer Einheit übernimmt die andere automatisch die Versorgung, um die kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.
 

Welche Schutzfunktionen bieten Schaltnetzteile?

Die Hutschienen Schaltnetzteile bieten verschiedene Schutzfunktionen, darunter Kurzschluss-, Überlastungs- und Überspannungsschutz. Diese Schutzfunktionen schützen das Netzteil und angeschlossene Geräte vor Schäden durch unerwartete Ereignisse oder Fehlfunktionen.
 

Was verbraucht ein Schaltnetzteil?

Der Energieverbrauch eines Schaltnetzteils hängt von der Eingangsleistung, dem Wirkungsgrad und der Last ab. Schaltnetzteile sind jedoch im Allgemeinen energieeffizienter als herkömmliche Netzteile. Unsere DIN-Rail Netzteile sind erfüllen bestimmte Energieeffizienzklassen gemäß den Standards und Vorschriften. Durch ihre Effizienz tragen sie zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten bei.
 

Können Schaltnetzteile an unterschiedliche Eingangsspannungen angepasst werden?

Ja, unsere Auswahl an Schaltnetzteilen bieten einen weiten Eingangsspannungsbereich, der es ihnen ermöglicht, an unterschiedliche Netzspannungen angepasst zu werden. Dies macht sie flexibel einsetzbar und ermöglicht den Betrieb in verschiedenen Ländern und Umgebungen.