Sichere Kabelführung e-loop® für Top Drives

Witterungsbeständigkeit, einfache Wartung, Montage und Demontage

Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top Drives zum Einsatz. Dort herrschen oft extreme Bedingungen: Wind und Wetter, Schmutz sowie ein raues Handling der Anlagen und des Equipments wirken auf die Maschinenkomponenten ein. Für die Kabelführung setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte Service Loops, die jedoch häufig einige Probleme mit sich bringen. Die Leitungen können sich im Service Loop bewegen, da die keinen definierten Biegeradius besitzen. Bei extremen Windbedingungen kann sich der lose hängende Service Loop im Mast oder an der Lichtanlage verhaken und abreißen. Ein weiteres Problem ist das Tauschen des kompletten Schlauchpaketes, wenn eine Leitung defekt ist. Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat igus den e-loop entwickelt.

Der e-loop kombiniert die Vorteile einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten Zugseils. Dabei werden die Zugkräfte durch das Zugseil im inneren der Energiekette an die Anschlusselemente und die Struktur geleitet. Der e-loop kommt nicht nur in der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz, sondern auch in der Offshoreindustrie, Landstromversorgung, in Baumaschinen und in Windkraftanlagen.

  • Leitungen in einem System sicher führen
  • Witterungsbeständig und schmutzunempfindlich
  • Schutz vor Schlägen durch robusten PU-Außenkörper
  • Hinzufügen oder Austauschen von Leitungen möglich, auch im Betrieb
  • Doppelte Schraubensicherung aller Element für hohe Betriebssicherheit

Jetzt ein Projekt mit dem e-loop anfragen
Kabelführung e-loop in einer Tiefbohranlage
e-loop für Top-Drive-Anwendungen

So wird der e-loop aufgebaut

1) Innenkörper besteht aus vier Spritzgussteilen. Zwei davon bilden den Steg im Kettenglied und werden (verliersicher) verschraubt. Durch die Verschraubung klemmen sie auf dem Zugseil.

2) Außenprotektoren aus schlagabsorbierendem PU Protektor sorgen dafür, dass bei harten Stößen die Energiekette und die Leitungen geschützt sind.

3) Auf dem hochfesten Zugseil sind die einzelnen Kettenglieder aufgeklemmt. Das Seil selber ist ein Kunststoff-Faser-Seil und hat eine zulässig Zuglast von 50 kN.

4) Die Anschlusselemente des e-loop sind stabile Stahl-Anschlusselemente. An ihnen ist das Kunststoff-Faser-Seil integriert, das die komplette Zugkraft des e-loop aufnimmt.

Linie

e-loop Produktauswahl

e-loop dynamisch

Dynamisch, vollstegig | für nahezu alle Anwendungen

Art.-Nr.Innenbreite Bi [mm]Außenbreite Ba [mm]Biegeradius [mm]Leitungsdurchmesser [mm]Füllgewicht [kN]
ELP.220.01.D150220380384
ELP.300.01.D230300500757
ELP.430.01.D36043068010811
ELP.TD.3002303005007550

e-loop statisch

Statisch, halbstegig | für rein statische Kabelführung

Art.-Nr.Innenbreite Bi [mm]Außenbreite Ba [mm]Biegeradius [mm]Leitungsdurchmesser [mm]Füllgewicht [kN]
ELP.220.01.S150220175384
ELP.300.01.S230300210757

e-loop Komplettset

e-loop als Komplettset kaufen

e-loop nur in 3 Klicks bestellen. Viel Zeit und Kosten sparen.


▶ Jetzt e-loop kaufen

Hauseigenes Testlabor für den e-loop

Belastungstest des e-loops
Dauerversuch eines komplett konfektioneirten e-loop mit Leitungsbefüllung für 500 t Top Drive. Der Test läuft unter freiem Himmel mit allen Umwelteinflüssen sowie Simulation von Wind und Vibrationen.

Ergebnis: Mitlerweile hat der Test 170.000 Doppelhübe gelaufen - das entspricht 4,5 Jahre im Dauerbetrieb. Alle witterungsbedingten Einflüsse haben keinen Einfluss auf die Funktion des e-loops. Sowohl seitliche Schläge, Stöße oder Vibrationen machen dem e-loop nichts aus.

Bruchtest des e-loops
Versuchsaufbau: Der e-loop wird aus einer Höhe von 10 Metern auf einen Tresor geschwungen und trifft diesen mit voller Wucht.

Ergebnis: Der Versuch zeigt, dass der e-loop den Aufprall ohne Probleme übersteht und somit stoßunempfindlich und bruchsicher aufgebaut ist.

Linie
Whitepaper e-loop in Vertikalbohranlagen

Whitepaper

e-loop in Vertikalbohranlagen

Eine neu entwickelte Alternative zu den Service Loops an Vertikalbohranlagen zeichnet sich durch deutlich längere Lebensdauer unter extrem ungünstigen Umgebungsbedingungen aus.


▶ Jetzt Whitepaper herunterladen

e-loop in widrigen Bedingungen

Whitepaper

e-loop in widrigen Bedingungen

e-loop kommt unter widringen Bedingungen zum Einsatz, z.B. in Schaufelradbaggern, Schiffsentladern und beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen


▶ Jetzt Whitepaper herunterladen

Linie

Die spannendsten Projekte mit e-loop

Die Montage zwei Kettenglieder der e-loop
e-loop in der Fabrik

Häufig gestellte Fragen (FAQ) für e-loop

Wie kann ich Energie in Heavy Duty Anwendungen zuverlässig und sicher führen? Was ist ein Service Loop und welche Alternative gibt es zu Service Loops und Umbilicals?
Ein Service-Loop dient dazu Leitungen und Schläuche in hängenden Anwendungen z.B. als Energiezuführung am Top Drive zu führen. Hierzu werden die Leitungen häufig in einem Schlauchpaket miteinander vergosssen.
Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat igus den e-loop als Alternative zum Service-Loop entwickelt. Bei der Energieführung handelt es sich um ein rundes dreidimensionales modulares System, das Leitungen mit einem definierten Biegeradius zugentlastet bewegen kann. Die Leitungen lassen sich einzeln einsetzen und im Wartungsfall tauschen. Die Kettenglieder sind zudem jederzeit wechselbar.

Wie nimmt der e-loop Kräfte auf?
Aufgebaut wird die neue Energieführung von igus um ein hochzugfestes Kunststoffseil, das die Zugkräfte der Leitungen aufnimmt. Das Seil besteht aus einer synthetischen Kunststofffaser und ist dadurch bruchsicher, wetterbeständig, flexibel und korrosionsfrei.

Wie kann ich die Leitungen im e-loop austauschen?
Aushängen, hinlegen, aufschrauben, Leitung(en) tauschen, zuschrauben, einhängen. Fertig ist die Wartung dank des einfachen modularen Aufbaus der Energiekette. Für den Fall der Fälle sollte immer eine Ersatzkette bereit liegen, um Ausfälle zu vermeiden.

Wie liefert igus den e-loop und wie läuft die Installation ab?
igus liefert den e-loop so, wie Sie es haben möchten: entweder vollständig montiert oder fertig konfektioniert, auf Trommel oder Palette. Der e-loop besitzt am Ende ein definiertes Gewinde, was daran montiert wird, richtet sich nach Ihren Wünschen. Die Montage übernimmt gerne unser erfahrenes Installationsteam.
 

Wie wird das Herunterfallen von Bauteilen verhindert?
Die einzelnen Kettenglieder sind alle mit Schraubverbindungen gesichert, sodass keine Bauteile herunterfallen können.


chainflex® Leitungen TopDrive

chainflex Leitungen TopDrive

Das passende Leitungspaket bestehend aus Motor-, Daten- & Hybridleitung für Ihr TopDrive-System.

e-loop Montageanleitung

e-loop Montageanleitung

So montiert man den e-loop mit und ohne Leitungen zusammen. 

e-loop Broschüre

Broschüre e-loop

Laden Sie die e-loop Broschüre (PDF) herunter und entdecken Sie alle Informationen zu e-loop.