Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Serie EF2.21 mit „iFlip“-Scharnieren, den angespritzten igus®-Scharnieren aus verstärktem Kunststoff. Da durchgehend ein und dasselbe verstärkte Material verwendet wird, ist diese neue E2-Serie sehr stabil, und durch den einteiligen Aufbau, auch sehr günstig.
schnelles Öffnen und Schließen
einteilige Bauweise spart Montagezeit
kostengünstig, leicht und stabil
Rasterung an den Stegen für seitlich gedrehte Anwendungen
Bestellnummer | Innenhöhe | Innenbreite | Außenhöhe | Außenbreite | Biegeradius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi | Bi | ha | Ba | R | |||
EF2.21.025.035.0 | 21 | 25 | 28 | 38,5 | 35 | Preis auf Anfrage |
Bestellnummer | Für Innenbreite | ||
---|---|---|---|
14025.34PZ | Preis auf Anfrage | ||
14025.34PZ.A1 | Preis auf Anfrage | ||
14025.34PZ.A2 | Preis auf Anfrage | ||
14025.34PZ.A3 | Preis auf Anfrage | ||
14025.34PZ.A4 | Preis auf Anfrage |
Bestellnummer | Für Innenbreite | ||
---|---|---|---|
14025.12PZ | Preis auf Anfrage | ||
14025.12PZ.A1 | Preis auf Anfrage | ||
14025.12PZ.A2 | Preis auf Anfrage | ||
14025.12PZ.A3 | Preis auf Anfrage | ||
14025.12PZ.A4 | Preis auf Anfrage |
Bestellnummer | Typ | ||
---|---|---|---|
21.1 | Trennsteg breiter Fuß unmontiert | ![]() |
|
21.1.1 | Trennsteg breiter Fuß montiert | ![]() |
|
21.2 | Trennsteg schmaler Kopf unmontiert | ![]() |
|
21.2.1 | Trennsteg schmaler Kopf montiert | ![]() |
|
21.3 | Trennsteg schmal unmontiert | ![]() |
|
21.3.1 | Trennsteg schmal montiert | ![]() |
|
21.4 | Trennsteg asymmetrisch unmontiert | ![]() |
|
21.4.1 | Trennsteg asymmetrisch montiert | ![]() |
|
21.5 | Rasttrennsteg unmontiert | ![]() |
|
21.5.1 | Rasttrennsteg montiert | ![]() |
|
21.1.Z | Zugentlastungstrennsteg unmontiert | ![]() |
|
21.1.Z.1 | Zugentlastungstrennsteg montiert | ![]() |
|
schwenkbare Scharniere aus weicherem Material. Ebenso praktisch, aber Einschränkungen in der Festigkeit.
Kettenglied und Scharnier aus faserverstärktem Material. Hohe Stabilität und einfach zu öffnen.
* Zusatzlast im Vergleich zu Serie 14