Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Serie P41.56

  • Wartungsarmes Rollen-e-kettensystem® mit tribooptimierten Kunststoff-Rollen

  • Kammartige AUTO-GLIDE-Stege

  • Spezielles Design der Rollen und der Kettenglieder dadurch besonders leise

  • Ober- und Untertrum laufen versetzt übereinander

  • Gleiche Teilung Rollen- /Kettenglieder

  • Geringe Bauhöhe, sehr platzsparend

  • Hohe Sicherheit, da e-kette® flach auf der Seite liegt

  • Geräuschdämmung

  • Optional komplett eingehaust

  • 4 Innenhöhen: 56 mm und 80 mm lieferbar

  • System_P4.1_Abbildung
    techn. Zeichung
    techn. Zeichung
    techn. Zeichung
    techn. Zeichung

    A1 = Mitnehmer A2 = Festpunkt B1 = Mitnehmer
    B2 = Festpunkt B3 = Führungsrinne mit Gleitschiene B4 = Führungsrinne ohne Gleitschiene
    B5 = Gesamtlänge Führungsrinne S = Verfahrweg R = Biegeradius
    H = Nominale Einbauhöhe HF = Erforderliche Einbauhöhe HRI = Rinneninnenhöhe
    D = Überstand, Radius-Endstellung K = π • R + "Sicherheit" D2 = Überstand bei langen Verfahrwegen, gleitend
    K2 = *Zuschlag H2 = *Einbauhöhe ∆CL = Versatz Festpunkt
    *bei heruntergesetztem Mitnehmer

    Lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 600 m
    Geschwindigkeit max. rollend / Beschleunigung max. rollend max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
    Füllgewicht max. 7,00 [kg/m]
    Material - Zulässige Temperatur °C igumid G / -40° bis +120° C
    Brennbarkeitsklasse, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

    Lieferprogramm P41.56

    Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius länge Verfahrweg
    Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m]
    P41.56.18.200.0 56 187 250 84 200 550 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.18.250.0 56 187 250 84 250 800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.18.300.0 56 187 250 84 300 1000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.20.200.0 56 200 270 84 200 550 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.20.250.0 56 200 270 84 250 800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.20.300.0 56 200 270 84 300 1000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.25.200.0 56 250 320 84 200 550 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.25.250.0 56 250 320 84 250 800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.25.300.0 56 250 320 84 300 1000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.30.200.0 56 300 370 84 200 550 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.30.250.0 56 300 370 84 250 800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.30.300.0 56 300 370 84 300 1000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.35.200.0 56 350 420 84 200 550 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.35.250.0 56 350 420 84 250 800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.35.300.0 56 350 420 84 300 1000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.40.200.0 56 400 470 84 200 550 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.40.250.0 56 400 470 84 250 800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    P41.56.40.300.0 56 400 470 84 300 1000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Mehr zum gewünschten Artikel:
    3D CAD 3D CAD
    Musterbestellung Musterbestellung
    Preisanfrage Preisanfrage
    myCatalog myCatalog

    Serie P4.56 - Innenaufteilung

    Standard - für alle Einsatzzwecke

    Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in e-ketten®.

    Bestellnummer    
    in 72 Stunden versandfertig 56.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 56.1.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Mehr zum gewünschten Artikel:
    3D CAD 3D CAD
    Musterbestellung Musterbestellung
    PDF PDF
    Preisanfrage Preisanfrage
    myCatalog myCatalog

    Schnellere Leitungsmontage

    Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage (leicht klemmend).

    Bestellnummer    
    in 72 Stunden versandfertig 56.2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 56.2.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Mehr zum gewünschten Artikel:
    3D CAD 3D CAD
    Musterbestellung Musterbestellung
    PDF PDF
    Preisanfrage Preisanfrage
    myCatalog myCatalog

    Für viele dünne Leitungen

    Trennsteg mit schmalem Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für e-ketten®.

    Bestellnummer    
    in 72 Stunden versandfertig 56.3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 56.3.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Mehr zum gewünschten Artikel:
    3D CAD 3D CAD
    Musterbestellung Musterbestellung
    PDF PDF
    Preisanfrage Preisanfrage
    myCatalog myCatalog

    Rastet sicher in 5 mm Schritten

    Rasttrennsteg für den Rastöffnungssteg mit Skalierung. Lässt sich exakt positionieren.

    Bestellnummer    
    in 72 Stunden versandfertig 56.5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 56.5.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Mehr zum gewünschten Artikel:
    3D CAD 3D CAD
    Musterbestellung Musterbestellung
    PDF PDF
    Preisanfrage Preisanfrage
    myCatalog myCatalog

    Horizontale Unterteilung

    Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 3 Ebenen einsetzbar.

    Bestellnummer Breite    
    in 72 Stunden versandfertig 521.050 50 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.065 65 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.075 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.100 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.125 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.150 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.175 175 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.200 200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.225 225 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.250 250 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.300 300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.350 350 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 521.450 450 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.050 50 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.065 65 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.075 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.100 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.125 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.150 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.175 175 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.200 200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.225 225 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.250 250 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.300 300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Lieferzeit auf Anfrage 520.375 375 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Lieferzeit auf Anfrage 520.387 387 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Lieferzeit auf Anfrage 521.375 375 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Lieferzeit auf Anfrage 521.387 387 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.350 350 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    in 72 Stunden versandfertig 520.450 450 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
    Mehr zum gewünschten Artikel:
    3D CAD 3D CAD
    Musterbestellung Musterbestellung
    PDF PDF
    Preisanfrage Preisanfrage
    myCatalog myCatalog

    P4.56 - Anschlusselemente Kunststoff/Stahl pendelnd

    P4 56 A = Festpunkt Kunststoff | B = Mitnehmer Stahl

    Für pendelnde Verbindungen

    Sichere Anbindung an Ihre Anwendung

    Gleicher Satz (2-teilig) für alle e-ketten®-Breiten

    Elektrisch leitend

    P4 56 A = Festpunkt | B = Mitnehmer
    Bestellnummer
    Mehr zum gewünschten Artikel:
    myCatalog myCatalog

    in 72 Stunden versandfertig
    Lieferzeit auf Anfrage