Lösung
Bislang setzte der Logistik-Spezialist für die rotierende Leitungsführung zum Greifer auf eine selbst ausgelegte RBR-Dreh-Energieführung. Diese Kette bewegte sich frei innerhalb eines kreisförmigen Bauraums. Aufgrund des Freiraums im Inneren faltete sich die Leitungsführung allerdings nach innen, woraufhin sich einzlnee Kettenglieder unter dem Druck öffneten.
Mit einer neu überdachten Konstruktion des Rotationsmoduls sowie einer
E4.1 Energiekette für die Leitungsführung wurden diese Fehler behoben. Das
3D-gedruckte Rotationsmodul ermöglicht heute das sichere Auf- und Abrollen der Kette. Anders als zuvor rollt sich die Leitungsführung dabei außerhalb des Moduls aus und kann nicht nach innen wegbrechen. Gleichzeitig wurde mit der neuen Konstruktion ein kompakter Aufbau erreicht. Der Kunde attestierte der E4.1 eine bislang einwandfreie Funktion, sodass der Prototyp bereits mehrere Hundert Betriebsstunden ohne Zwischenfälle und ohne Aufsicht absolvieren konnte. Dank des modularen Aufbaus des Systems sparten sich die Entwickler zudem Entwicklungszeit und Gewicht.