Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Einfache, langsame Dreh-Bewegungen bis zu 225° benötigen keine speziell angefertigte Energiekette. Die Bewegung wird mittels Aufwickeln der Energiekette gelöst. Solche Bewegungen sind mit normalen, linear beweglichen Energieketten aus dem Katalog realisierbar. Es Bedarf keinen rückwärtigen Biegeradius. Somit stellt diese Variante auch die günstigste Möglichkeit dar, Dreh-Bewegungen umzusetzen.
Typische Anwendungsbereiche: Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau, Produktionsanlagen, Material-Handling, Werkzeugmaschinen
Bei einer Bewegung um eine Drehachse wird eine Energiekette aufgewickelt. Dies stellt die erste Möglichkeit dar.
Im Unterschied zur vorher genannten Möglichkeit erlaubt der rückwärtige Biegeradius die Bewegung in zwei Richtungen. So ist es möglich, dass die Energiekette sich freier im Bauraum bewegen kann.
Serie für jegliche Anwendungsgebiete im mittleren Lastbereich, gegenüber Vorserie mehr nutzbarer Raum, leiser, stabiler und mit höherer Lebensdauer
Bewährtes System, für besonders anspruchsvolle Anwendungen, Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen
Neuentwicklung, bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege, komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen
Entdecken Sie die igus® Welt der Dreh-Energieführungen, um Energie, Daten, Flüssigkeiten und Luft mit Drehwinkeln bis zu 7.000 Grad sicher zu führen.
Dank der Modularität, Vielseitigkeit und hohen Stabilität bietet die umfangreiche Auswahl an verschiedenen Energieketten zahlreiche Lösungen für viele Anwendungen.
Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.
Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren
10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr