Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neuheiten
dryspin® Gewindetechnik
Hier kostenlos die dryspin Technologie testen

2021

Die neuen Gewindemutternabmessungen

Der dryspin® Steilgewindetechnologie

sechs neue Gewindegröße

▲ Technik verbessern:
Wirkungsgrade bis zu 82 %
Geräusch- und vibrationsarmer Lauf

▼ Kosten senken:
100 % Schmier- und Wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern

Unsere Bauformen:
Zylindrische Gewindemuttern
► Flanschgewindemuttern
► Zylindrische Spritzgussmuttern
► Spritzgussmuttern mit Flansch
► Alle Bauformen auch mit Schlüsselfläche erhältlich
 

Mehr Informationen erhalten

Sechs neue Abmessungen

Erweitern das dryspin® Gewindespindelprogramm

Sechs neue Gewindespindelgrößen

▲ Technik verbessern:
Bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln
Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie

▼ Kosten senken:
Online-Tool für individuelle Spindelkonfiguration
Live Preisanzeige

■ Proof
Lebensdauer online berechenbar
Getestet: bis zu 25 % geringerer Verschleiß als herkömmliche Gewindespindeln

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
 

Mehr Informationen erhalten

Die igus® Neuheiten im Online-Katalog

motion plastics® ... It's our job!

Auch in diesem Jahr starten wir aus vollem digitalen Lauf in die Vorstellung unserer Neuheiten. Hier finden Sie alle Neuheiten der igus Lagertechnik im Online-Katalog zusammengefasst. 

Viel Spaß beim Stöbern und wenn Sie etwas nicht finden, was Sie dringend benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind immer neugierig auf neue Lösungen.

Zum Online-Katalog

2020

Neue dryspin® Gewindegröße 5x10

Als Alternative zu Trapezgewinde

Gewindegröße 5x10

▲ Technik verbessern:
Mehr Laufruhe bei hohen Drehzahlen
Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

▼ Kosten senken:
Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
Wartungsfrei durch selbstschmierende Gewindemuttern

Unsere Bauformen:
Zylindrische Gewindemuttern
► Flanschgewindemuttern
► Zylindrische Spritzgussmuttern
► Spritzgussmuttern mit Flansch
► Alle Bauformen auch mit Schlüsselfläche erhältlich
 

Mehr Informationen erhalten

Die neue Bauform der Serie DST-JGRM

Robust und mit bekannten Anschlussmaßen

Neue Gewindegrößen

▲ Technik verbessern:
Neue Bauform für sicheres und einfaches Verschrauben
Anschlussmaße identisch zu gängigen Kugelgewinde

▼ Kosten senken:
Kostengünstige spritzguss-optimierte Bauform
Variables Design für alle Gewinde Ø 14/16 und 18/20

■  Beweise:
Lebensdauer online berechenbar

● Nachhaltigkeit:
Geringes Gewicht und Massenträgheit durch Kunststoff
Langlebig durch patentierte Gewindeasysmmetrie
 

Mehr Informationen erhalten

Die neuen Gewindegrößen

Erweitern das dryspin® Steilgewindeprogramm

JGRM Gewindemutter

▲ Technik verbessern:
Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 25 % geringerer Verschleiß

▼ Kosten senken:
Kostengünstige Alternative Kugelgewindetrieben
Lebensdauer online berechenbar


Die neuen Abmessungen:
DS6.35x2.54 LH
DS12.7x12.7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

Mehr Informationen erhalten

Online bestellen:

Online-Shop

Online konfigurieren:

Toolbox

Anfrage stellen:

Kontaktanfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr