Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die drylin® WKM Mess-Systeme sind netzunabhängig. Die integrierte Batterie garantiert eine mehrjährige Betriebsdauer. Hierdurch wird eine quasi absolute Wegmessung möglich. Als Maßstab dienen Magnetbänder. Der Positionswert wird mittels 5-stelligem LC-Display angezeigt.
Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten
Messprinzip: magnetisch mit Magnetband (10 x 1,4 mm)
Auflösung: 0,1 mm
Genauigkeit: + /- (0,1 + 0,01 x Messlänge [m]) mm
Betriebsdauer: über 5 Jahre bei 100% ED
Betriebstemperatur: + 0 °C bis + 60 °C
Anzeige: LCD
Wiederholgenauigkeit: +- 1 Digit
Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion
variabel einsetzbar und transportabel
beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar
Schlitten über Reibschluss klemmbar
Anzeige wahlweise rechts (R) oder links (L) vom Führungsschlitten
max. Schienenlänge 4000 mm (Messlänge effektiv max. 3757 mm)
Bestellnr. | drylin® Schienenprofil | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|
WKM2-10-80-15-01-L | WS-10-80 | 36 | 93 | Preis auf Anfrage | |
WKM2-10-80-15-01-R | WS-10-80 | 36 | 93 | Preis auf Anfrage | |
WKM2-20-80-15-01-L | WS-20-80 | 40 | 93 | Preis auf Anfrage | |
WKM2-20-80-15-01-R | WS-20-80 | 40 | 93 | Preis auf Anfrage |
Bei der Baureihe 11 wird der Schlitten mit 4
Schrauben fixiert. Die Schiene ist beweglich und
bietet am Schienenende Anschlussmöglichkeiten.
Bestellnr. | L max. | C4 | C5 | a1 | C2 | A2 | K1 | C | A | H | S | Cm | Hm | kz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
WKM2-11-40 | 2000 | 40 | 20 | 18 | 120 | 60 | 6,6 | 133 | 73 | 24 | 6 | 100 | 54 | 82 | Preis auf Anfrage |
Eigenschaften Messanzeige | ||
---|---|---|
Messprinzip | inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer | |
Display | Lowest Power LCD mit eingebautem Sensor, netzunabhängig | |
Anzeigegenauigkeit | max. 0,1 mm | Wiederholgenauigkeit | ± 1 Digit |
Funktion | Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung Preset möglich | |
Anzeige/Anzeigebereich | -99 999 …+99 999 | |
Funktion | Kettenmaß- und Resetfunktion Direkteingabe Offsetwert |
Versorgung | Batterie eingebaut, bis zu 10 Jahren Laufzeit |
Magnetsensor | fest angeschlossen | |
Bauform | Einbaugehäuse | |
Gehäuse | Zinkdruckguss | |
Schutzart | IP20 Gesamtgerät IP60 Displayseite |
|
Arbeitstemperatur | 0…+60°C | |
Luftfeuchte | 95%rF Betauung nicht zulässig | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,5 m/s |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Kodierung | Inkremental, Einspursystem | |
Polgrundteilung | 5 mm Polteilung | |
Bandbreite | 10 mm | Betriebstemperatur verarbeitet | 0° ... +60°C |
Bandaufbau | Magnetband verklebt mit Klebeband | |
Fremdmagneteinfluss | Fremdmagnetfelder dürfen an der Magnetbandoberfläche 64 mT (640 Oe; 52KA/m) nicht überschreiten, da dies die Magnetbandkodierung beschädigen oder zerstören kann |
|
Schutzart | Trägerband Edelstahl rostfrei (optional) |