Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
Geringes Gewicht
Preisgünstig
Korrosionsbeständig
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Komplett schmiermittelfreie Linear-Auszüge in stufenlosen Hublängen von 100mm bis 600mm. Die Teleskopschienen bestehen aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitstück aus dem bewährten iglidur® Werkstoff. iglidur Tribopolymere ermöglichen durch eincompoundierte Festschmierstoffe den Trockenlauf in jeder Anwendung. Vorteil der Teleskopschienen - neben der Wartungsfreiheit - ist der bedenkenlose Einsatz in sauberen hygienischen Umgebungen. Kein Öl oder Fett kann sich auf andere Produkte, Kleidung oder Menschen übertragen. Selbst Einsätze in Reinraum-Schleusen wurden schon mit Hilfe von Teleskopschienen realisiert. Aber auch im Schmutzbereich bietet der Trockenlauf Vorteile. Schmutzpartikel werden nicht in der Führung gebunden und verdichten sich nicht zu einer klebrigen Masse. Optional können alle Teleskopschienen mit einer Rasterung in Anfang-Mittel-Endlage geliefert werden. Anforderungen an individuell positionierte Rastpositionen können durch Teleskopschinen erfüllt werden.
Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
Geringes Gewicht
Preisgünstig
Korrosionsbeständig
Empfehlung: Das berechnete Fmax ermöglicht einen leichten Handbetrieb. Höhere Lasten können vom System aufgenommen werden, benötigen aber eine höhere Antriebskraft.
|
Art.-Nr.: |
| Artikelnr. | b | H | L. min. | L. max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT-35 |
35 | 19 | 100 | 600 | Preis auf Anfrage | ![]() |
NT-60 |
60 | 24 | 200 | 1000 | Preis auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||
3D CAD
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||