Für die Konstruktion im Flugzeugbau
drylin® T in der Konstruktion
Kostenloses Muster bestellen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Eine Reihe von gesteuerten Linearschienen, die zur Positionierung und zum Bohren von Löchern in Halterungen im Inneren eines Flugzeugs verwendet wurden.
    Die Schienen sind mit jeweils 4 Schlitten ausgestattet. Die 2 äußeren Schlitten dienen zur Positionierung und Abstützung der Baugruppe, während die 2 inneren Schlitten entweder zur Positionierung mehrerer Arten von Halterungen oder zum Bohren von Löchern in vormontierte Halterungen verwendet werden.
  • Anforderungen: Leicht, Schmierfrei und kompakt sollte das Sytem sein.
  • Eingesetze Produkte: drylin® T Linearschiene TS-01-15 und drylin® TW-01-15-HKA Schlitten
  • Erfolg für den Kunden: Günstige und wartungsarme Lösung. Die Arbeitsumgebung ist sehr eng, daher muss die Lösung so klein und leicht wie möglich sein. Da die Schienen etwa einen Meter lang sind, werden Komponenten benötigt, die sehr leicht und gleichzeitig sehr präzise sind.
Amrikart

Bei engem Bauraum besonders leicht zu sein fällt drylin® T einfach

In der Konstruktion im Flugzeugbau werden beim kanadischen Unternehmen Amrikart Bohrvorrichtungen präzise und wiederhol-genau mit drylin® T Lineargleitführungen eingestellt. Durch die Verwendung von Aluminium und Kunststoff ist die Lineargleitführung sehr leicht und durch die Selbstschmierung komplett wartungsfrei. Zudem kompakt in der Größe und die integrierte Handklemmung sichert die Position der Vorrichtung.

drylin® T ist DIE Lineargleitführung von igus - sauber, leise, langlebig und lieferbar.


Eingesetzte Produkte

Linearschiene

Linearschiene TS-01
► Zum Online-Shop

Linearschlitten

Linearschlitten
► Zum Online-Shop

amrikart collage

Sie haben Fragen zur drylin® T Lineartechnik?

Unser Experte Michael Hornung klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Lineartechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
 
Hier Experten-Support anfragen

Ein Muster das passt - Kostenlos auf Ihren Schreibtisch - Test before invest

Bestellen Sie sich einfach Ihr Wunschmuster - In einer für Sie passenden Baugröße, Länge und mit Wunschwagen versehen. Wir bemustern Ihre Maschine kostenfrei. Einfach in wenigen Klicks das Muster auswählen und nach wenigen Werktagen über die Post freuen.
Hier individuelles Muster bestellen
Linearmuster drylin t