Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Mit Handklemmung
Wagen mit einstellbarem Spiel (manuelle Spieleinstellung)
Wartungsfrei ohne Schmierung
Korrosionsbeständig
Schiene aus hartanodisiertem Aluminium
Standardbohrbild symmetrisch C5 = C6
kein Loslager
2Loslager in y-Richtung
3Loslager in z-Richtung
Wählen Sie die Baugröße des Führungswagens aus.
a [mm]: |
|
Bestellnr. | Gewicht | L max. |
a -0,2 |
C4 | C5 min. |
C5 max. |
C6 min. |
C6 max. |
h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Preis / m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
TS-01-15-UNGEBOHRT | 0,6 | 2000 | 40,75 EUR | |||||||||||||||
TS-01-20-UNGEBOHRT | 1 | 4000 | 41,70 EUR | |||||||||||||||
TS-01-25-UNGEBOHRT | 1,3 | 4000 | 49,65 EUR | |||||||||||||||
TS-01-30-UNGEBOHRT | 1,9 | 4000 | 60,53 EUR | |||||||||||||||
TS-01-15 | 0,6 | 4000 | 15 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 15,5 | 10 | M4 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 45,28 EUR | |
TS-01-20 | 1 | 4000 | 20 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 46,33 EUR | |
TS-11-20 | 0,5 | 4000 | 20 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 27,80 EUR | |
TS-01-25 | 1,3 | 4000 | 23 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 21,5 | 13,8 | M6 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 55,16 EUR | |
TS-01-30 | 1,9 | 4000 | 28 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 26 | 15,8 | M8 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 67,25 EUR |
*für Schraube DIN 912
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
Für klar eloxierte Schienen geben Sie bitte "CA" in der Bemerkung an.
Größe: |
|
Bestellnr. | Größe | Kz | Ky | Dk | Gewinde der Hand- klemmung |
Gewicht | H | A | C | A1 | A2 | C1 | C2 | C3 | H1 | H5 | K2 Gew. |
Anzieh- moment |
K3 für Schraube |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ±0,35 | ±0,35 | ±0,35 | max. [Nm] |
DIN 912 | |||||||||||||
TW-01-15-HKA | 15 | 19 | 11,5 | 20 | M6 | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 46,64 EUR | |
TW-01-15-HKA-LLY | 15 | 19 | 11,5 | 20 | M6 | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 46,64 EUR | |
TW-01-20-HKA | 20 | 18 | 15 | 28 | M8 | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 47,55 EUR | |
TW-01-20-HKA-LLY | 20 | 18 | 15 | 28 | M8 | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 47,55 EUR | |
TW-01-25-HKA | 25 | 17 | 19 | 28 | M8 | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 55,50 EUR | |
TW-01-25-HKA-LLY | 25 | 17 | 19 | 28 | M8 | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 55,50 EUR | |
TW-01-30-HKA | 30 | 20 | 21,5 | 28 | M8 | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 57,51 EUR | |
TW-01-30-HKA-LLY | 30 | 20 | 21,5 | 28 | M8 | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 57,51 EUR |
LLy für einen Führungswagen mit Loslager in y-Richtung