Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SHT - der Standard

Besondere Eigenschaften

solide Ausführung

3 verschiedene Baugrößen

verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel

wartungsfrei und korrosionsbeständig

temperaturbeständig bis +80 °C

TR10x2, TR18x4 oder TR24x5

 
Zu diesen Artikeln passend:

SHT - der Standard

Art.-Nr.:
L max.:

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

Schritt 1Konfiguration: drylin® SHT - komplettes System

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.


Baugröße:

12 = Welle Ø 12 mm, TR10x2
20 = Welle Ø 20 mm, TR18x4
30 = Welle Ø 30 mm, TR24x5
 
Längen und Gewichte [mm]
Bestellnr. max.
Hublänge
Gewicht
[kg]
Gewicht zusätzlich
pro 100 mm
[kg]
max. statistsche
Tragfähigkeit
Einzelpreis
bei
Basishub
100 mm
 
axial
[N]
radial
[N]
 SHT-08-AWM 300 0 0 100 400 272,78 EUR 
 SHT-08-EWM 300 0 0 100 400 285,88 EUR 
 SHT-12-AWM 750 1,1 0,1 700 2800 202,74 EUR 
 SHT-20-AWM 1000 3,2 0,3 1600 6400 305,73 EUR 
 SHT-30-AWM 1250 8,6 0,6 2500 10000 526,05 EUR 
 SHT-12-SWM 750 1,3 0,2 700 2800 205,12 EUR 
 SHT-20-SWM 1000 3,9 0,6 1600 6400 310,25 EUR 
 SHT-30-SWM 1250 10,9 1,4 2500 10000 531,98 EUR 
 SHT-12-EWM 750 1,3 0,2 700 2800 240,05 EUR 
 SHT-20-EWM 1000 3,9 0,6 1600 6400 394,80 EUR 
 SHT-30-EWM 1250 10,9 1,4 2500 10000 689,75 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Bestellnr. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
 SHT-08-AWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5
 SHT-08-EWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5
 SHT-12-AWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
 SHT-20-AWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-AWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
 SHT-12-SWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
 SHT-20-SWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-SWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
 SHT-12-EWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
 SHT-20-EWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-EWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnr tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2*
Standard
ha
 SHT-08-AWM M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
 SHT-08-EWM M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
 SHT-12-AWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-AWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-AWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-SWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-SWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-SWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-EWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-EWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-EWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht