drylin® SHT - Spindel-Lineartisch

Die drylin® SHT-Linearmodule ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Die Einheiten sind individuell mit unterschiedlichen Wellen- und Spindelmaterialien, Schlittenlängen sowie Zusatzfunktionen konfigurierbar. Von leichten Vollkunststoffeinheiten bis zu massiven Edelstahllösungen; der Anwender findet eine passende individuelle Lösung. Bei allen Systemen ist die Hublänge frei wählbar und der Antrieb optional über Handrad oder Motoren realisierbar.

1

Grundkörper aus Edelstahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff

2

schmierfrei durch Polymerlager und Polymermuttern

3

3 Wellenmaterialien

4

Führungsschlitten aus eloxiertem Aluminium oder solidem Kunststoff

5

8 Trapezgewindesteigungen 4 Steilgewindesteigungen

6

Spindelbearbeitung nach Zeichnung oder Spindelzapfen Stahl, Edelstahl- oder Aluminiumspindeln
Positionsanzeiger, Klemmung und Handräder erhältlich




Technische Daten

Werkstoff-Gleiter: iglidur® J
Wellenwerkstoffe: Alu, hartanodisiert
Cf53
Edelstahl
Spindelwerkstoffe: Stahl
Edelstahl
Alu, hartanodisiert

drylin® SHT Antriebstechnik Konfigurator

Individuellen Lineartisch konfigurieren

Konfigurator Antriebstechnik

Mit dem Antriebstechnik Konfigurator konfigurieren Sie schnell und einfach Ihren individuellen drylin® SHT Spindel-Lineartisch.

mit direkter Gewichts-, Preis- & Lieferzeitausgabe

Bemaßungszeichnung

3D CAD Datei

Wann nehme ich es?

Bei Formatverstellungen

In extremen Umgebungen

Wenn eine kosteneffektive einbaufertige Lösung gewünscht wird

Wenn Korrosionsbeständigkeit gefordert wird

Wenn es leise sein soll

Wann nehme ich es nicht?

Wenn hohe Lasten hoch dynamisch verfahren werden müssen

Wenn Positioniergenauigkeit < 0,1 mm erforderlich ist

Wenn hohe Laufleistung im Dauerbetrieb gefordert ist

drylin® SHT Antriebstechnik

Spindellineartisch Standard

in 3 Werktagen versandfertig SHT – Der Standard

Solide Ausführung

3 verschiedene Baugrößen

Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel

Wartungsfrei und korrosionsbeständig

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

vorgespannter Spindellineartisch

in 3 Werktagen versandfertig SHT-PL "preload"

Vorgespannte Trapezgewindemutter, Vorspannkraft: 50 N

Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar

Auslaufendes Spindelende ermöglicht Betrieb mit Handrad oder Motor

einstellbarer Spindellineartisch flexibel

in 3 Werktagen versandfertig SHTC - Der Flexible

Hohe Flexibilität

Ideal für 2 Schlitten

Wartungsfreier Trockenlauf

Einstellbares Lagerspiel

der schnelle Spindellineartisch

in 3 Werktagen versandfertig SHTS - Der Schnelle

Steigung 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Steilgewindespindel

High-Speed-Lösung

Wartungsfreier Trockenlauf

Lineartisch mit Schnellverschluss

in 10 Werktagen versandfertig SHT-Lineartisch mit Schnellverschluss

Aluminiumausführung

Für eilige Formatverstellungen

Bremse durch Selbsthemmung inkl.

Hublängen frei wählbar

Zerobacklash-Gewindemutter in Linearachse

in 10 Werktagen versandfertig SHT ZB - Zerobacklash-Gewindemutter in Linearachse

Schmiermittel- und wartungsfrei

Hohe, lastunabhängige Präzision

Selbstnachstellend

Leise

Korrosionsfrei

Lineartisch mit kugelgelagerter Spindel

in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB Lineartisch mit kugelgelagerter Spindel

Höhere Drehzahlen, höhere Präzision

Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig

Konstantes Drehmoment

Weniger Axialspiel

Spindellineartisch HTX Hochtemperatur

in 10 Werktagen versandfertig SHT – HTX Hochtemperatur

Hochtemperatur bis +180 °C

Wellen und Spindel aus Edelstahl

Lagermaterial iglidur® X

Schlitten und Traversen aus eloxiertem Aluminium

Spindellineartisch hygienic

in 10 Werktagen versandfertig SHTC - HYD Hygienic Design

Leicht spülbare Lösung

Schraubverbindungen sind leicht zugänglich und Spaltmaße entsprechend großzügig ausgelegt

Materialien: Kunststoff und VA-Edelstahl


drylin® SHTP Antriebstechnik "light"

Mini Spindellineartisch

in 3 Werktagen versandfertig SHTP Mini - klein und günstig

Miniaturversion

Sehr geringes Gewicht

Sehr preisgünstig

Korrosionsbeständig

Schlitten und Traversen aus

Hochleistungspolymeren

SHTP - Der Wirtschaftliche

in 3 Werktagen versandfertig SHTP - Der Wirtschaftliche

Solide Kunststoffausführung

Geringes Gewicht

Peisgünstig

Korrosionsbeständig

Lineartisch mit Schnellverschluss

in 10 Werktagen versandfertig SHTP - Lineartisch mit Schnellverschluss

Leichte Vollkunststoffausführung

Für eilige Formatverstellungen

Bremse durch Selbsthemmung inkl.

Hublängen frei wählbar


drylin® Kreuztische

vorgespannter Kreuztisch

in 3 Werktagen versandfertig SHT/SHT-PL Kreuztische

Hohe Präzision, etreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung

Als Standard- und Preload-Version erhältlich

Montage obere Einheit mit rechter oder linker Ausrichtung möglich


drylin® Antriebstechnik anschlussfertig für Schrittmotor

SHT Zubehör für Motoranbindungen

„Verheiraten“ Sie Ihren Motor schnell und einfach mit den wartungsfreien drylin® Lineareinheiten. Spacer, Motorflansch und Kupplung bilden den Bausatz für den unkomplizierten Anbau Ihres NEMA23.


drylin® Zubehör

Winkeltrieb für Linearmodul

drylin® Zubehör für Linearmodule

Handräder, Winkeltriebe, Spindelklemmungen, Positionsanzeiger, und mehr

drylin® E Produktübersicht

drylin® E - Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik


in 3 Werktagen versandfertig drylin® SLW Antriebstechnik

Sehr verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile und viele Schlittenvarianten kennzeichnen das Lieferprogramm der drylin® W-Profilführung und bilden den perfekten Baukasten für die drylin® SLW-Linearmodule.

drylin® SLW

drylin® SLW - Vorteile des Systems auf einen Blick.

drylin® Produktfinder

Produktfinder für Spindellineartische, Zahnriemenachsen und Rohrverstellungen.




in 3 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig