Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bestellnr. | Max. Schienenlänge |
a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Schienengewicht | Preis / m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[L max.] | min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-17 | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 18,32 EUR | |
NS-01-17-AR | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 21,07 EUR | |
NS-01-17-UNGEBOHRT | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 16,40 EUR |
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf
Bestellnr. | Bezeichnung | Schlittengewicht | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-02-17 | Wagen mit Gewindebohrung | 1,7 | 2,62 EUR | |
NW-02-27 | Wagen | 12,5 | 3,64 EUR | |
NW-02-17-P | Wagen mit Vorspannung | 1,7 | 2,62 EUR | |
NW-02-17-LLY | Wagen mit Gewindebohrung Loslager y-Richtung | 1,7 | 2,62 EUR | |
NW-02-17-LLZ | Wagen mit Gewindebohrung Loslager z-Richtung | 1,7 | 2,62 EUR | |
NW-02-17-LLYZ | Wagen mit Gewindebohrung Loslager y- und z-Richtung | 1,7 | 2,62 EUR |
Art.-Nr. | H | A | C | C2 | K3 | Spmin. | DpØmin. | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||
NW-02-17 | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-27 | 9,5 | 14 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |
NW-02-17-P | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLY | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLZ | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLYZ | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 |
kein Loslager
2Loslager in z-Richtung
3Loslager in y-Richtung
4Loslager in yz-Richtung
Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.