Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® E Motoren Neuheiten 2021

Die neuen drylin® E Motoren mit Wellendichtring

... dicht und geschützt ...

drylin® E Motoren

▲ Technik verbessern:

  • Schutzart IP65 (Spritzwasserschutz)
  • Standardisierter Motoranschluss mittels M12-Stecker
  • Mit Encoder für sicheres Positionieren

▼ Kosten senken:
  • Im Standard eingebaute Wellendichtung
  • Alternative zu Hochspannungs-Servomotoren

■  Beweise:
  • getestet im robolink® RL-DP (spritzwassergeschützt)

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Mehr erfahren

Die neuen drylin® E Motoren mit Bremse

... sicher und kompakt ...

drylin® E Motoren

▲ Technik verbessern:

  • Motor mit Bremse für vertikale Lasten
  • Motoranschluss durch Litzen und JST-Stecker
  • 24 V-Versorgung für die Bremse

▼ Kosten senken:
  • 5 x preiswerter als Motoren mit metrischem Stecker
  • Schnelle Inbetriebnahme mit igus® D1- oder D2-Motorsteuerung

■  Beweise:
  • Bis zu 10% Gewichtsersparnis im Vergleich zu igus® Bremsenmotoren mit metrischem Steckern

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Mehr erfahren

Die neuen drylin® E Motoren mit Hall

... kompakt und leise ...

drylin® E Motoren

▲ Technik verbessern:

  • Stärkere DC-Motoren für kraftvollen Antrieb
  • Mit Hall-Drehgeber zur Positionierung
  • Kraftübertragung mittels Kerbverzahnung 7 x 8 DIN 5481

▼ Kosten senken:
  • Schnelle Montage
  • Keine Kupplung notwendig

■  Beweise:
  • Bis zu 48 % mehr Drehmoment im Vergleich zur bestehenden Serie
  • Bis zu 25 % mehr Drehzahl im Vergleich zur bestehenden Serie

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Mehr erfahren

Die neuen drylin® E-Motorenendstufe

... einfach und preiswert ...

drylin® E Motoren

▲ Technik verbessern:

  • Step/dir- & Jog-Betriebsmodus
  • Ruhiger Motorlauf
  • Motor SelfTuning
▼ Kosten senken:
  • Standardisierte step/dir-Schnittstelle
  • Kompatibel mit Industriesteuerungen
  • Schnelle Inbetriebnahme
■  Beweise:
  • Mit 5-24 V direkt an einer SPS oder Entwicklerboards steuerbar (kein Vorwiderstand)
  • Verwendbar mit vorgefertigten Softwarebausteinen von namhaften Herstellern

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS

Mehr erfahren

Die neuen drylin® E Motorensteuerung

... platzsparend und leicht ...

drylin® E Motoren

▲ Technik verbessern:

  • Platzsparender Einbau
  • Mehr Freiheit bei der Integration

▼ Kosten senken:
  • 5 % Preisersparnis im Vergleich zu der igus® D1-Motorsteuerung
  • Integrierte Befestigungslöcher

■  Beweise:
  • 40 % Gewichtsersparnis im Vergleich zur igus® D1-Motorsteuerung
  • 50 % Reduzierung der Einbauhöhe im Vergleich zur igus® D1-Motorsteuerung

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Mehr erfahren


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr