Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen
Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
kein Loslager
2Loslager in z-Richtung
3Loslager in y-Richtung
4Loslager in yz-Richtung
Führungsschiene
| Art.-Nr. | L max. | a | C4 | C5 min. | C6 max. | h | h1 | K1 | ly [mm²] | lz [mm²] | Gewicht [g/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-01-17(-AR) | 2.000 | 17 | 60 | 20 | 49,5 | 5,5 | 0,9 | Ø3,5 | 1.700 | 120 | 150 |
| Art.-Nr. | H ±0,35 | A | C | C2 | K3 | Sp | Dp | Gewicht [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-02-17(-P) | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5,0 | 1,7 |
| NW-22-17-30 | 6 | 9,6 | 30 | 18 | M3 | 2,5 | 5,0 | 2,4 |
| NW-22-17-40 | 6 | 9,6 | 40 | 28 | M3 | 2,5 | 5,0 | 2,6 |
