Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Programmübersicht drylin®

Gleiten statt rollen!

drylin®-Lineargleitlager arbeiten, im Unterschied zu den bekannten Kugelumlaufsystemen, auf Gleitelementen. Jahrelange Tests haben gezeigt, dass iglidur® J, J 200, und X aufgrund ihrer Verschleiß- und Reibwerteigenschaften die geeignetsten Materialien für die meisten Linear-Anwendungen sind. Deshalb werden drylin®-Lineargleitlager mit diesen Werkstoffen ausgerüstet.

drylin®-Linearlagersysteme sind für den Trockenlauf ausgelegt. Ihre Anwendungen sind damit vor Verschmutzung durch Fett und Öl geschützt. Im Gegensatz zu Kugelumlaufbuchsen sind drylin®-Lager unabhängig von der Länge des Verfahrwegs und stellen keine Bedingungen an eine Mindesthublänge.

drylin® T  
drylin® T
Lineargleitführungen

Profilschienen. Korrosionsfrei, verschleißfest, geringer Reibwert.

drylin® N Miniaturgleitführungen  
drylin® N
Miniaturgleitführungen

Profilschienen. Trockenlauf und Wartungsfreiheit für kleine Bauräume.

drylin® W  
drylin® W
Modulare Linearführung

Wartungsfreie Lineargleitführungen für fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum.

drylin® R  
drylin® R
Linear-Rundführung,
Zubehör und Wellen

Schmiermittelfrei, robust und schmutzunempfindlich. 100% wartungsfrei.
Wellen und unterstützte Wellen, Traversen, Wellenböcke, usw.

drylin® SHT Spindellineartische  
drylin® SHT
Spindellineartische

Wartungsfreie Spindelhubtische in verschiedenen Material- und Wellenkombinationen. Für jede Anwendung das richtige Modul.

drylin® ZLW- Zahnriemenachse  
drylin® ZLW
Zahnriemenachse

Für schnelles Positionieren von kleinen Lasten.

Linearführungen und -module aus Carbon und Vollkunststoff  
drylin® E
"E" wie Elektrisch

Schmiermittelfreie Linearmodule mit Schritt- und Gleichstrommotoren
Antrieb: Gewindespindel, Zahnriemen oder Zahnstange

Linearführungen und -module aus Carbon und Vollkunststoff  
drylin® Carbon

Linearführungen und -module aus Carbon und Vollkunststoff

Gewindetriebe  
drylin® - Trapezgewindemutter

Völlig wartungsfrei und hoch belastbar.

drylin® Einrohrführung EasyTube  
drylin® SET - EasyTube

Die neue Lineareinheit für leichte Verstellaufgaben garantiert Schmiermittelfreiheit bei gleichzeitig niedrigem Reibwert und optimalem Verschleißverhalten.

drylin® NT Teleskopführungen  
drylin® NT
Teleskopschienen

Schmiermittelfreie Auszüge bis 600mm mit und ohne Rasterung.

drylin® - digitale Messsysteme  
drylin® WKM
digitale Mess-Systeme

Netzunabhängige Mess-Systeme bis 10m, einbaufertig inkl. Linearführung und Klemmung.

DryLin® WKMEX  
drylin® WKMEX
digitales Mess-System mit externem Ausgang

Einbaufertiges Mess-System für externe Datenausgabe.

drylin® W Hybridlager | Rollenlager  
drylin® W Hybridlager | Rollenlager
Hybridlager | Rollenlager in 2 neuen Baugrößen

drylin® W Hybridlager | Rollenlager gewährleisten geringe Antriebskräfte – benötigt vor allem bei Handverstellungen – durch die Kombination von Gleiten und Rollen.

drylin® Edelstahl-Lineartechnik  
drylin® ES
Edelstahl-Lineartechnik

Linearlager und -führungen Spindel-Lineareinheiten aus VA-Material für höchste Beständigkeit in allen Medien.

drylin® Q Programmübersicht  
drylin® Q
Vierkant-Linearführungen

Verdrehgesichert

Profilrohre aus hartanodisiertem Aluminium

Momentenaufnahme bis 10 Nm

schmiermittelfrei und leicht

umfangreiches Zubehör

drylin® Gleitplatten  
drylin® Gleitplatten
RSDJ-Round Slide Disk

aus dem Hochleistungskunststoff
iglidur® J

Schmierstofffrei

niedriger Reibwert