Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Konfigurator für drylin® T - Heavy Duty

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.

A:Einbauvariante seitlich mit Loslager in z-Richtung
B:Einbauvariante horizontal mit Loslager in z-Richtung
C:Einbauvariante horizontal mit seitlich liegenden Führungsschlitten und Loslager in y-Richtung

1

Schiene

2

Gleitelement

3

Festlagerschlitten

4

Loslagerschlitten LLZ oder LLY

Loslager Anwendung

drylin® TK-02 – komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Führungswagens aus.

Baugröße des Führungswagens:
Drylin T System Heavy Duty Zeichnung

Abmessungen und technische Daten


Führungsschiene

Art.-Nr. Gewicht
[kg/m]
L
max.
a
-0,2
C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1 für Schraube
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
Standardbohrbild symmetrisch C5: C6

Führungswagen Heavy Duty

Art.-Nr. Gewicht
[kg]
H
±0,35
H5 A C A2 C2 H1
±0,35
K2 K3
TW-02-20 0,19 30 19,8 63 70 53 40 5,0 M6 M5
TW-02-25 0,29 36 24,8 70 77 57 45 5,0 M8 M6
TW-02-30 0,50 42 27,0 90 92 72 52 6,5 M10 M8

mit Spieleinstellung

Art.-Nr. Gewicht
[kg]
H
±0,35
H5 A C A2 C2 H1
±0,35
K2 K3
TW-12-20 0,19 30 19,8 63 72 53 40 5,0 M6 M5