Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

drylin® N - Miniaturgleitführung NW-02-40

Version 02 mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Max. Schienenlängen a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Schienengewicht Preis / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
in 24 Stunden versandfertig NS-01-40 3000 40 60 0 20 20/49,5 8,7 1,3 M4 26400 970 450 29,15 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NS-01-40-UNGEBOHRT 3000 40 0 0 0 8,7 1,3 26400 970 450 26,09 EUR In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig NS-01-40-AR 3000 40 60 0 20 20/49,5 8,7 1,3 M4 26400 970 450 33,52 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf

Version 02 mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
in 24 Stunden versandfertig NW-02-40 Wagen geclipst, Festlager 30 5,99 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NW-02-40-LLY Wagen geclipst, Loslager y-Richtung 30 5,98 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NW-02-40-LLZ Wagen geclipst, Loslager z-Richtung 30 5,98 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NW-02-40-LLYZ Wagen geclipst, Loslager y-und z-Richtung 30 5,98 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 02: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
in 24 Stunden versandfertig NW-02-40 9,5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
in 10 Werktagen versandfertig NW-02-40-LLY 9,5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
in 10 Werktagen versandfertig NW-02-40-LLZ 9,5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
in 10 Werktagen versandfertig NW-02-40-LLYZ 9,5 23 50 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 12 mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
in 24 Stunden versandfertig NW-12-40 Wagen umspritzt 30 5,99 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NW-12-40-LLY Wagen umspritzt, Loslager y-Richtung 30 5,98 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NW-12-40-LLZ Wagen umspritzt, Loslager z-Richtung 30 5,98 EUR In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig NW-12-40-LLYZ Wagen umspritzt, Loslager y- und z-Richtung 30 5,99 EUR In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig NW-12-27 Wagen umspritzt 12,5 3,64 EUR In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig NW-12-27-80 Wagen 25 6,97 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 12: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
in 24 Stunden versandfertig NW-12-40 9,5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
in 10 Werktagen versandfertig NW-12-40-LLY 9,5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
in 10 Werktagen versandfertig NW-12-40-LLZ 9,5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
in 24 Stunden versandfertig NW-12-40-LLYZ 9,5 23 52 40 20 0 0 M4 5 6,5 30
in 24 Stunden versandfertig NW-12-27 9,5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
in 24 Stunden versandfertig NW-12-27-80 0 14 80 76 60 0 1,5 M4 5 6,5 25
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
1

kein Loslager

2

Loslager in z-Richtung

3

Loslager in y-Richtung

4

Loslager in yz-Richtung

drylin® NK – komplettes System

Schritt 1

Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.

technical drawing
Anzahl Schlitten:

Schlittenlänge bei Version NW-12-40: 52 mm

A = M4 (max. Anzugsmoment 1,2 Nm)
B = Bohrung min. Ø 6,5
C = für Zylinderschrauben M4, DIN 7984 / DIN 6912 / DIN 84, EN ISO 1707 / EN ISO 7045

Statische Tragfähigkeit und Flächenträgheitsmomente

Optional:

Endkappe für Schiene,
Bestellnr.  NSK-40

in 24 Stunden versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH