Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® E Portale, konfektioniert ab Lager

Linie, Fläche, Raum

Portale sind eine Kombination von mehreren Linierachsen um eine mehrdimensionale Bewegung zu realiseren. Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus Portale als Flächen-, Linien-, und Raumportal an. igus Portale beinhalten vorkonfigurierte drylin Linearmodule/achsen mit NEMA Schrittmotoren sowie alle für den Eigenaufbau notwendigen Bauteile.
 

  • Bausätze mit definierten Hublängen in 24 Stunden
  • Kundenindividuelle Portale
  • Antrieb: Zahnriemen/Zahnstagen
  • Motor: NEMA Schrittmotoren
  • Linienportale für vertikale Arbeitsebenen
  • Flächenportale für vordefinierte Flächen
  • Raumportale für dreidimensionale Anwendungen
  • Eco Portale für Einsteiger
Typische Anwendungsbereiche: Automatisierung, Mess-Stationen, Positionierung

drylin E Portale  
 

Linienportal:

Linienportal  
Linienportal

A = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm
B = Hubverlust durch Endschalter: 3 mm

 
Anwendungsbeispiele:

  • Pick & Place
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Sortieranlagen
  • Identifikation in der Mikroelektronik, Medizintechnik

Vorteile:

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand

Wann nehme ich das igus Linienportal?

  • Bei Lasten bis zu 2,5 [kg]
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,2 [mm]
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1 [m/s]

Technische Daten Version 0001
Arbeitsraum:500 x 100 mm
Max. Geschwindigkeit:1,0m/s
Max. Beschleunigung:3,0 m/s²
Wiederholgenauigkeit:0,2 mm
Tragfähigkeit:10 N
 
Technische Daten Version 0002
Arbeitsraum:800 x 500 mm
Max. Geschwindigkeit:1,0m/s
Max. Beschleunigung:2,0 m/s²
Wiederholgenauigkeit:0,3 mm
Tragfähigkeit:50 N

Bestellnummer    
 DLE-LG-0001 Version Schrittmotoren mit Encoder 1.291,70 USD 
 DLE-LG-0002 Version Schrittmotoren mit Encoder Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 

Jetzt CAD Daten herunterladen

Flächenportal:

Flächenportal  

Technische Daten
Arbeitsraum:300 x 300 mm
Max. Geschwindigkeit:1,0 m/s
Max. Beschleunigung:10 m/s²
Wiederholgenauigkeit:0,3 mm
Tragfähigkeit:80 N

Raumportal

DLE-FG-0002
A = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm
B = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm

 
Raumportal

DLE-FG-0001
A = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm
B = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm

 
Anwendungsbeispiele:

  • Mess- und Prüfautomation
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Bauteilmarkierung

Vorteile:

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand

Wann nehme ich das igus Flächenportal?

  • Bei einer Tragfähigkeit bis 80 N
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 [mm]
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1,5 [m/s]

Bestellnummer    
 DLE-FG-0002 Version Schrittmotoren mit Litzen (LowCost) 1.287,85 USD 
 DLE-FG-0001 Version Schrittmotoren mit Encoder 1.723,38 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 

Jetzt CAD Daten herunterladen

 

Jetzt CAD Daten herunterladen

Technische Daten Version 0003
Arbeitsraum:500 x 500 mm
Max. Geschwindigkeit:0,5 m/s
Max. Beschleunigung:1 m/s²
Wiederholgenauigkeit:1 mm
Tragfähigkeit:10 N

Raumportal

DLE-FG-0003

 
Art.Nr.
 DLE-FG-0003 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 

Jetzt CAD Daten herunterladen

Raumportal:

Raumportal  
Linienportal  
DLE-RG-0001
Linienportal  
DLE-RG-0002
Anwendungsbeispiele:

  • Mess und Prüfautomation
  • Handhabungs- und Montagetechnik
  • Identifikation in der Mikroelektronik, Medizintechnik
  • Aufgaben im Kleinteile-Handling
  • Einfache Handhabungsaufgaben

Vorteile:

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand

Wann nehme ich das igus Raumportal?

  • Bei Lasten bis zu 2,5 [kg]
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,8 [mm]
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 0,5 [m/s]

Bestellnummer    
 DLE-RG-0001 Schrittmotoren mit Encoder, Arbeitsraum 500x500x100, vgl. Zeichnung 2.461,10 USD 
 DLE-RG-0002 Schrittmotoren mit Encoder, Arbeitsraum 400x400x150, vgl. Zeichnung Preis auf Anfrage 
 DLE-RG-0003 Schrittmotoren mit Encoder, Arbeitsraum 800x800x500, vgl. Zeichnung Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 

Jetzt CAD Daten herunterladen

 

Jetzt Zeichnungen herunterladen

Mehr Informationen: